Topologie | Abwärtswandler |
Ausgang 1 | 2 V |
IC-Revision | 1.0 |
The kit allows users to quickly run and test the MagAlpha sensor. The MagAlpha sensor is mounted in end-of-shaft configuration.Using the USB interface Lattice ICEstick© included in this kit, the user can evaluate the MagAlpha functionalities, and performances such as
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Produktserie | Pins | Testbedingung P | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
690367291676 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 6 Dateien | WR-MM Female SMT Connector with Latch & Polarization | 16 | per Row | Weiblich | Gerade | 1.5 | Tape and Reel |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
690367291676 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Produktserie | Pins | Testbedingung P | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|