Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | 1.0 |
The MagAlpha MA100 is a magnetic sensor designed to replace the 3 Hall switches for commutation in 3-phase brushless dc motors. The IC detects the absolute angular position of a permanent magnet, typically a diametrically magnetized cylinder attached to the rotor. The MagAlpha is an extremely fast acquisition and processing sensor, allowing accurate angle measurement at speeds from 0 to 120’000 RPM.Since the measurement is spatially confined, the user has flexibility in terms of magnet shapes and configurations. This can help relaxing mechanical tolerances and, in case the end of shaft position is not available, the MagAlpha 100 can also operate away from the axis of rotation (“side-shaft” mounting).
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Produktserie | Pins | Testbedingung P | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
690367291676 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 6 Dateien | WR-MM Female SMT Connector with Latch & Polarization | 16 | per Row | Weiblich | Gerade | 1.5 | Tape and Reel |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
690367291676 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Produktserie | Pins | Testbedingung P | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|