Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
Eingangsspannung | 90-305 V |
Ausgang 1 | 24 V / 4.16 A |
IC-Revision | 1.0 |
The EV44010-S+HR1001-S-01A is a general purpose evaluation board of MP44010, HR1001B, MP6922 and MP174 for 100W LED driver application. The MP44010 is a boundary conduction mode PFC controller which can provide simple and high performance active power factor correction with minimum external components.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | ISAT (A) | fres (MHz) | Version | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7447720222 | SPEC | 8 Dateien | WE-TI Tonneninduktivität | 0.35 | 1.1 | Standard | 0.29 | 2200 | 4730 | – | – | – | 7.8 | 7.8 | 9.5 | THT | |||
744841414 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | WE-CMB NiZn Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | THT | 4 | 14 | 15 | 250 | 1500 | NiZn | 16 | 7.5 | 17.5 | THT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
7447720222 | SPEC | ||
744841414 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | ISAT (A) | fres (MHz) | Version | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|