Topologie | Sonstige Topologie |
This application note introduces Atmel® ATA5795 as a building block to design a key fob with an integrated transponder and RKE functionality for the automotive industry.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (nH) | Tol. L | Testbedingung L | Qmin. | Testbedingung Q | RDC max. (Ω) | IR (mA) | fres (MHz) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744917127 | SPEC | 9 Dateien | WE-KI HC Hochstrom Keramik-SMT-Induktivität | 27 | ±2% | 250 MHz | 35 | 250 MHz | 0.2 | 780 | 2800 | |||
744917147 | SPEC | 9 Dateien | WE-KI HC Hochstrom Keramik-SMT-Induktivität | 47 | ±2% | 200 MHz | 38 | 250 MHz | 0.24 | 680 | 2300 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (nH) | Tol. L | Testbedingung L | Qmin. | Testbedingung Q | RDC max. (Ω) | IR (mA) | fres (MHz) | Muster |
---|