Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 6-18 V |
Ausgang 1 | 3.3 V / 3 A |
IC-Revision | 1.0.0 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Produktserie | Pins | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Farbe | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
609002115121 | SPEC | 4 Dateien | WR-PHD 2.54 mm Jumper with Test Point & Pullback | 1 | – | Jumper | – | 3 | Beutel | Schwarz | ||
61304011121 | SPEC | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | 40 | Single | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
609002115121 | SPEC | |
61304011121 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Produktserie | Pins | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Farbe | Muster |
---|