Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | MTR |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Wicklungstyp | L (nH) | IR (mA) | VR (V) | VT (V (AC)) | fc (GHz) | Anwendung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150060VS75000 | SPEC | 6 Dateien | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
151051RS11000 | SPEC | 6 Dateien | WL-TMRC THT Mono-color Round Color | 645 | Rot | 650 | 30 | 2.1 | AlGaInP | 60 | – | – | 5 mm | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 5 | 5 | 8.6 | – | Lose | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
74279271 | SPEC | 9 Dateien | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | – | 120 | 200 | 600 MHz | 1100 | 0.2 | Breitband | – | – | 500 | – | – | – | – | |||
74279265 | SPEC | 9 Dateien | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | – | 600 | 720 | 200 MHz | 850 | 0.45 | Breitband | – | – | 200 | – | – | – | – | |||
7442335900 | SPEC | 8 Dateien | WE-CNSW HF Stromkompensierter SMT Line Filter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0504 | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 1.2 | 1 | 0.9 | – | – | 90 | – | – | – | 0.27 | – | bifiliar | 170 | 500 | 20 | 125 | 8 | USB 3.X, HDMI 1.4 | |||
885012005018 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 nF | ±5% | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | |||
885012005055 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 10 pF | ±5% | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 600 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | |||
885012005057 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 22 pF | ±5% | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 840 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | |||
885012005061 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 pF | ±5% | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | |||
885012105012 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±20% | 0402 | -55 °C up to +85 °C | – | 15 | 0.05 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | |||
885012105018 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±20% | 0402 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 5 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | |||
885012108012 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 47 µF | ±20% | 1206 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 0.002 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | |||
885012108017 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±20% | 1206 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Wicklungstyp | L (nH) | IR (mA) | VR (V) | VT (V (AC)) | fc (GHz) | Anwendung | Muster |
---|