IC-Hersteller Macnica

IC-Hersteller (96)

Macnica VIPA | Demoboard VIPA Baseboard

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionB

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Raster
(mm)
IR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (DC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
RDC
(Ω)
Interface typH
(mm)
Betätigungskraft (Value)
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozessKanälePolaritätVCh max.
(V)
VBR min.
(V)
CCh typ.
(pF)
IPeak
(A)
VESD Air
(kV)
VESD Contact
(kV)
AnwendungDatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartShield TabsL
(µH)
Tol. LTestbedingung LQmin.Testbedingung QRDC max.
(Ω)
IR
(mA)
fres
(MHz)
PinsReihenGenderTypVerpackung Muster
150060VS75000SPEC
6 Dateien WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 1.6 0.7 -40 °C up to +85 °C SMT Tape and Reel
782422221SPEC
8 Dateien WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead 1 220 330 0.3 0.5 -55 °C up to +125 °C SMT 400 Breitband
82400152SPEC
6 Dateien WE-TVS TVS Diode – High Speed Series 0.8 1.6 0.55 2+1 Unidirectional 5 6 2 6 15 8 USB 1.0 -2.0 Flow Thru Design -55 °C up to +125 °C SMT
82400274SPEC
6 Dateien WE-TVS TVS Diode – High Speed Series 0.8 2 1 4+1 Unidirectional 5 6 1.2 6 16 12 Ethernet, USB 1.0 -2.0 Double Port -55 °C up to +85 °C SMT
7499110124SPEC
6 Dateien WE-RJ45 LAN Übertrager 25.4 13.55 Standard 1000BASE-T kein-PoE 1x1 Up Nein -40 °C up to +85 °C grün-gelb/grün current THT Nein 350 min. 100 kHz / 100 mV @ 8 mA
744765068ASPEC
9 Dateien WE-KI Keramik-SMT-Induktivität 1 0.5 -40 °C up to +125 °C SMT 0.0068 ±5% 250 MHz 20 250 MHz 0.083 680 4800
694106301002SPEC
6 Dateien WR-DC DC Power Jack Right Angled (6.4) 5 30 50 max. -40 °C up to +85 °C THT 5000 Right Angled Beutel
430481035816SPEC
6 Dateien WS-TASV SMT Washable Tact Switch 6x6 mm 3.5 160 1000000 Schwarz nicht spezifiziert -40 °C up to +85 °C 50 Tape and Reel
61300311121SPEC
6 Dateien WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 2.54 250 20 max. 7.62 -40 °C up to +105 °C THT 3000 3 Single Pin Header Gerade Beutel
61900211121SPEC
6 Dateien WR-WTB 2.54 mm Male Locking Header 2.54 250 PCB 20 max. 5.08 -40 °C up to +105 °C THT 3000 2 Männlich Vertikal Beutel
629105150921SPEC
6 Dateien WR-COM Micro USB 2.0 Type AB Horizontal 30 30 max. Type AB Micro USB 2.0 -40 °C up to +85 °C SMT 1800 5 Receptacle Horizontal Tape and Reel
693071010811SPEC
6 Dateien WR-CRD Micro SD Card Connector Push & Push 8 pins 100 100 max. Micro SD -25 °C up to +85 °C SMT 500 8 Socket Push & Push Tape and Reel & Mylar
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Raster
(mm)
IR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (DC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
RDC
(Ω)
Interface typH
(mm)
Betätigungskraft (Value)
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozessKanälePolaritätVCh max.
(V)
VBR min.
(V)
CCh typ.
(pF)
IPeak
(A)
VESD Air
(kV)
VESD Contact
(kV)
AnwendungDatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartShield TabsL
(µH)
Tol. LTestbedingung LQmin.Testbedingung QRDC max.
(Ω)
IR
(mA)
fres
(MHz)
PinsReihenGenderTypVerpackung Muster