Topologie | FPGA |
IC-Revision | 1.4 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Pins | Gender | Arbeitsspannung (V (AC)) | L (µH) | VT (V (RMS)) | IRP,40K (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744314047 | SPEC | 8 Dateien | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 2 | – | – | 0.47 | – | 31.9 | 9 | 20 | 1.35 | 235 | Superflux | – | – | – | – | 1.485 | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +150 °C | – | – | SMT | – | |||
744314330 | SPEC | 8 Dateien | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 2 | – | – | 3.3 | – | 10.9 | 3.2 | 8 | 9 | 65 | Superflux | – | – | – | – | 9.9 | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +150 °C | – | – | SMT | – | |||
744314650 | SPEC | 8 Dateien | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 2 | – | – | 6.5 | – | 6.6 | 2 | 6 | 21.5 | 50 | Superflux | – | – | – | – | 23.65 | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +150 °C | – | – | SMT | – | |||
693071010811 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-CRD Micro SD Card Connector Push & Push 8 pins | 8 | Socket | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Push & Push | – | – | – | – | – | -25 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | ||
742792780 | SPEC | 8 Dateien | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 | 360 | 450 MHz | 900 | 350 | Breitband | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | |||
742792609 | SPEC | 8 Dateien | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 40 | 1000 MHz | 3000 | 40 | High Current | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | |||
7499111121A | SPEC | 6 Dateien | WE-RJ45 LAN Übertrager | – | – | – | 350 | 1500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000BASE-T | kein-PoE | 1x1 | Down | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb-grün | current | THT | Ja |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
744314047 | SPEC | ||
744314330 | SPEC | ||
744314650 | SPEC | ||
693071010811 | SPEC | – | |
742792780 | SPEC | ||
742792609 | SPEC | ||
7499111121A | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Pins | Gender | Arbeitsspannung (V (AC)) | L (µH) | VT (V (RMS)) | IRP,40K (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster |
---|