Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 9-26 V |
Schaltfrequenz | 100-1000 kHz |
Ausgang 1 | 28 V / 1.2 A |
IC-Revision | 1B |
IS32LT3957 Buck_Boost DEMO BOMInput: DC9-26V, Output: 9 LED in series/1.2ARev.01B, 05/20/2017
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | Bauform | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7447709220 | SPEC | 8 Dateien | WE-PD Speicherdrossel | 22 | 5.3 | 6.5 | 28 | 1210 | Standard |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
7447709220 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | Bauform | Version | Muster |
---|