IC-Hersteller Intel

IC-Hersteller (95)

Intel EP4CGX150DF31C7N

FPGA, 47 CLBS, PBGA672

Details

TopologieAufwärtswandler
IC-Revision1.4

Beschreibung

This chapter describes the electrical and switching characteristics for Cyclone IV devices. Electrical characteristics include operating conditions and power consumption. Switching characteristics include transceiver specifications, core, and periphery performance. This chapter also describes I/O timing, including programmable I/O element (IOE) delay and programmable output buffer delay.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieL
(µH)
VT
(V (RMS))
IRP,40K
(A)
ISAT1
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialAnwendungInterface typGenderPinsIR 1
(mA)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungPolesL
(mm)
DampfphasenprozessH
(mm)
Betätigungskraft (Value)
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(mΩ)
TypDatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartShield Tabs Muster
744373460033SPEC
8 Dateien WE-LHMI SMT Speicherdrossel 0.33 17.8 27.1 47 124 2 7.3 2.8 3.9 -40 °C up to +125 °C SMT
744373460082SPEC
8 Dateien WE-LHMI SMT Speicherdrossel 0.82 12.7 15 31.9 60 7.3 2.8 8 -40 °C up to +125 °C SMT
744311100SPEC
8 Dateien WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 1 16.8 8 19 4.6 85 Superflux 2 7 3.8 4.6 -40 °C up to +150 °C SMT
74437346010SPEC
8 Dateien WE-LHMI SMT Speicherdrossel 1 11.4 14.7 29 54 7.3 2.8 10 -40 °C up to +125 °C SMT
7499111001ASPEC
6 Dateien WE-RJ45 LAN Übertrager 350 1500 21.25 13.5 1000BASE-T kein-PoE 1x1 Down Nein -40 °C up to +85 °C No LED current THT Ja
7427927110SPEC
8 Dateien WE-CBF SMT-Ferrit 1 0.5 10 15 1000 MHz 2800 50 High Speed -55 °C up to +125 °C SMT
742792651SPEC
9 Dateien WE-CBF SMT-Ferrit 1000 1.6 0.8 600 800 200 MHz 1000 200 High Current -55 °C up to +125 °C SMT
742792602SPEC
9 Dateien WE-CBF SMT-Ferrit 3000 1.6 0.8 60 110 600 MHz 3000 40 High Current -55 °C up to +125 °C SMT
742792625SPEC
8 Dateien WE-CBF SMT-Ferrit 2000 1.6 0.8 120 180 400 MHz 2000 50 High Current -55 °C up to +125 °C SMT
742792022SPEC
9 Dateien WE-CBF SMT-Ferrit 2000 2 0.9 220 330 300 MHz 2000 50 High Current -55 °C up to +125 °C SMT
742792037SPEC
9 Dateien WE-CBF SMT-Ferrit 2000 2 0.9 330 375 250 MHz 2000 80 High Current -55 °C up to +125 °C SMT
416131160802SPEC
6 Dateien WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm 2 25 Tape and Reel 2 3.71 Ja 500 1000 Weiß -40 °C up to +85 °C
430481035816SPEC
6 Dateien WS-TASV SMT Washable Tact Switch 6x6 mm Tape and Reel nicht spezifiziert 3.5 160 1000000 Schwarz -40 °C up to +85 °C
430476043716SPEC
5 Dateien WS-TATV THT Washable Tact Switch 12x12 mm Lose nicht spezifiziert 4.3 160 500000 Schwarz -40 °C up to +85 °C
61400416121SPEC
6 Dateien WR-COM USB 2.0 Horizontal THT USB 2.0 Type B Receptacle 4 30 Tray Horizontal -40 °C up to +105 °C THT
61400826021SPEC
6 Dateien WR-COM USB 2.0 Type A Horizontal Dual Stacked USB 2.0 Type A Receptacle 8 1500 30 Tray Stacked Horizontal -40 °C up to +105 °C THT
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieL
(µH)
VT
(V (RMS))
IRP,40K
(A)
ISAT1
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialAnwendungInterface typGenderPinsIR 1
(mA)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungPolesL
(mm)
DampfphasenprozessH
(mm)
Betätigungskraft (Value)
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(mΩ)
TypDatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartShield Tabs Muster