Topologie | FPGA |
Cyclone V SoC FPGA Development Kit Board
REMARK: Schematic and BOM is added
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | ISAT (A) | VT (V (DC)) | Material | fres (MHz) | Version | IRP,40K (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | H (mm) | Betätigungskraft (Value) (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Pins | Reihen | Gender | IR (A) | Verpackung | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | L (mm) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744325120 | SPEC | 8 Dateien | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 1.2 | – | – | Superflux | 75 | SMT | 32.6 | 12 | 25 | 1.8 | 4.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.98 | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +150 °C | – | – | SMT | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 10.5 | – | – | |||
74408943100 | SPEC | 8 Dateien | WE-SPC SMT-Speicherdrossel | 10 | 2.1 | – | – | 28 | SMT | – | – | – | – | 3.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 94 | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | 2 | – | – | 1.65 | – | – | – | 4.8 | – | – | |||
7499011121A | SPEC | 6 Dateien | WE-RJ45 LAN Übertrager | 350 | – | 2250 | – | – | THT | – | – | – | – | 13.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100BASE-TX | kein-PoE | 1x1 | Down | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb-grün | current & voltage | THT | Ja | – | – | – | – | – | – | – | 21.25 | – | – | |||
742792780 | SPEC | 8 Dateien | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | 220 | 360 | 450 MHz | 900 | 350 | Breitband | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | – | – | – | 0.3 | – | – | – | 1 | – | – | |||
742792609 | SPEC | 8 Dateien | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | 30 | 40 | 1000 MHz | 3000 | 40 | High Current | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 1.6 | – | – | |||
434121043816 | SPEC | – | 5 Dateien | WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.3 | 160 | 50000 | Schwarz | nicht spezifiziert | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | 0.05 | Tape and Reel | – | – | – | – | – | ||
61300111121 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | 1 | Single | Pin Header | 3 | Beutel | 250 | 2.54 | 2.54 | 20 | max. | ||
61300211121 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | 2 | Single | Pin Header | 3 | Beutel | 250 | 2.54 | 5.08 | 20 | max. | ||
61800925023 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-DSUB Male PCB Connector | – | – | – | – | – | Standard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 9 | – | Männlich | 3 | Tray | 125 | – | 30.81 | 30 | max. | ||
62501421621 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-BHD 2.00 mm Male Box Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | THT | – | 14 | – | Männlich | 2 | Tray | 250 | 2 | 21.2 | 20 | max. | ||
693071010811 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-CRD Micro SD Card Connector Push & Push 8 pins | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Push & Push | – | – | – | – | – | -25 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | 8 | – | Socket | 0.5 | Tape and Reel & Mylar | 100 | – | – | 100 | max. |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
744325120 | SPEC | ||
74408943100 | SPEC | ||
7499011121A | SPEC | ||
742792780 | SPEC | ||
742792609 | SPEC | ||
434121043816 | SPEC | – | |
61300111121 | SPEC | – | |
61300211121 | SPEC | – | |
61800925023 | SPEC | – | |
62501421621 | SPEC | – | |
693071010811 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | ISAT (A) | VT (V (DC)) | Material | fres (MHz) | Version | IRP,40K (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | H (mm) | Betätigungskraft (Value) (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Pins | Reihen | Gender | IR (A) | Verpackung | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | L (mm) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Muster |
---|