IC-Hersteller Intel

IC-Hersteller (95)

Intel Cyclone V GT

Cyclone V GT FPGA Development Board

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1.2

Beschreibung

The Cyclone V GT FPGA development board provides a hardware platform for developing and prototyping low-power, high-performance, and logic-intensive designs using Altera’s Cyclone V GT FPGA device. The board provides a wide range of peripherals and memory interfaces to facilitate the development of Cyclone V G designs.Two high-speed mezzanine card (HSMC) connectors are available to add additional functionality via a variety of HSMCs available from Altera® and various partners.

Typische Anwendungen

  • FPGA

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads ProduktserieH
(mm)
Betätigungskraft (Value)
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozess Muster
434121043816SPEC
5 Dateien WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.5 mm 4.3 160 50000 Schwarz nicht spezifiziert
Artikel Nr. Daten­blatt
434121043816SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads ProduktserieH
(mm)
Betätigungskraft (Value)
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozess Muster