Topologie | FPGA |
IC-Revision | 0C |
FPGA
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | xPxC | Anwendungssystem | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | IR 1 (mA) | ISAT (A) | fres (MHz) | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (Value) (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Pins | Reihen | Gender | IR (A) | Verpackung | Raster (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
615008140121 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-MJ Modular Jack Horizontal Shielded Front Grounding Post 8P8C Tab Down | 8P8C | CAT 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | – | 1x1 | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | THT | – | – | – | – | 1.5 | Tray | – | 120 | 20 | max. | ||
742792624 | SPEC | 8 Dateien | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1500 | – | – | – | 1.6 | – | 0.8 | – | – | – | 180 | 250 | 400 MHz | 1500 | 0.09 | High Current | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | SMT | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |||
824013 | 6 Dateien | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
744028004 | SPEC | 8 Dateien | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 | 70 | – | 2.78 | – | 1.1 | – | – | – | – | – | – | – | 0.31 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | SMT | 4.7 | 2 | – | – | 0.85 | – | – | – | – | – | |||
749020010A | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | WE-LAN LAN Übertrager | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17.5 | – | 6.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | Standard | 1000 Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | 24 | – | – | – | – | 1.27 | – | – | – | |||
150060YS75000 | SPEC | 25 Dateien Strahldaten
| WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | 590 | Gelb | 595 | 120 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | SMT | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | |||
150060VS75000 | SPEC | 6 Dateien | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | SMT | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | |||
150060BS75000 | SPEC | 25 Dateien Strahldaten
| WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | 470 | Blau | 465 | 145 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | SMT | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | |||
61204021621 | SPEC | – | 7 Dateien | WR-BHD 2.54 mm Male Box Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58.46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | THT | – | 40 | – | Männlich | 3 | Tray | 2.54 | 250 | 20 | max. | ||
61300611821 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm Socket Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15.74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | THT | – | 6 | Single | Socket Header | 3 | Tray | 2.54 | 250 | 20 | max. | ||
61301011821 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm Socket Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | THT | – | 10 | Single | Socket Header | 3 | Tray | 2.54 | 250 | 20 | max. | ||
694106301002 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-DC DC Power Jack Right Angled (6.4) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Right Angled | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | THT | – | – | – | – | 5 | Beutel | – | 30 | 50 | max. | ||
416131160804 | SPEC | – | 6 Dateien | WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | 4 | 6.25 | Ja | – | 500 | 1000 | Weiß | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 4 | – | – | – | Tape and Reel | 1.27 | – | – | – | ||
434121043816 | SPEC | – | 5 Dateien | WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nicht spezifiziert | 4.3 | 160 | 50000 | Schwarz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | 0.05 | Tape and Reel | – | – | – | – | ||
61001021121 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm SMT Dual Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | SMT | – | 10 | Dual | Pin Header | 3 | Tube | 2.54 | 250 | 20 | max. | ||
61300621121 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | THT | – | 6 | Dual | Pin Header | 3 | Beutel | 2.54 | 250 | 20 | max. | ||
61300811821 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm Socket Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20.82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | THT | – | 8 | Single | Socket Header | 3 | Tray | 2.54 | 250 | 20 | max. | ||
613012243121 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm Angled Dual Socket Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15.74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Angled | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | THT | – | 12 | Dual | Socket Header | 3 | Tray | 2.54 | 250 | 20 | max. |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
615008140121 | SPEC | – | |
742792624 | SPEC | ||
824013 | – | ||
744028004 | SPEC | ||
749020010A | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
150060YS75000 | SPEC | ||
150060VS75000 | SPEC | ||
150060BS75000 | SPEC | ||
61204021621 | SPEC | – | |
61300611821 | SPEC | – | |
61301011821 | SPEC | – | |
694106301002 | SPEC | – | |
416131160804 | SPEC | – | |
434121043816 | SPEC | – | |
61001021121 | SPEC | – | |
61300621121 | SPEC | – | |
61300811821 | SPEC | – | |
613012243121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | xPxC | Anwendungssystem | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | IR 1 (mA) | ISAT (A) | fres (MHz) | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (Value) (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Pins | Reihen | Gender | IR (A) | Verpackung | Raster (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Muster |
---|