Topologie | FPGA |
IC-Revision | 00 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (nH) | LR (nH) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | Material | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (Value) (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Pins | Reihen | Gender | Verpackung | Arbeitsspannung (V (AC)) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150060VS75000 | SPEC | 6 Dateien | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | – | – | – | Tape and Reel | – | |||
742792780 | SPEC | 8 Dateien | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | 220 | 360 | 450 MHz | 900 | 0.35 | Breitband | 300 | 200 | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | |||
742792022 | SPEC | 9 Dateien | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 0.9 | – | – | – | 220 | 330 | 300 MHz | 2000 | 0.05 | High Current | 1500 | 190 | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | |||
74279223560 | SPEC | 8 Dateien | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.06 | – | 2.28 | – | – | – | 56 | 90 | 1000 MHz | 10000 | 0.004 | High Current | 10000 | 90 | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | |||
744301025 | SPEC | 8 Dateien | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | – | – | – | – | – | – | 250 | 250 | 54.4 | 64.7 | 0.32 | MnZn | – | 11.3 | – | 8.9 | – | – | – | – | – | – | – | 0.000343 | – | 38000 | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
416131160804 | SPEC | – | 6 Dateien | WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 6.25 | Ja | – | 500 | 1000 | Weiß | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 4 | – | – | Tape and Reel | – | ||
434121043816 | SPEC | – | 5 Dateien | WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nicht spezifiziert | 4.3 | 160 | 50000 | Schwarz | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | ||
7499111001A | SPEC | 6 Dateien | WE-RJ45 LAN Übertrager | – | – | – | – | – | – | – | 350000 | – | – | – | – | – | – | 21.25 | – | 13.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000BASE-T | kein-PoE | 1x1 | Down | Nein | -40 °C up to +85 °C | No LED | current | THT | Ja | – | – | – | – | – | |||
61300211121 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | 3000 | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | 2 | Single | Pin Header | Beutel | 250 | ||
61800925023 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-DSUB Male PCB Connector | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30.81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | 3000 | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 9 | – | Männlich | Tray | 125 | ||
685119134923 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-COM HDMI SMT Horizontal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | 500 | – | – | – | – | – | – | -25 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | 19 | – | Receptacle | Tape and Reel | 40 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (nH) | LR (nH) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | Material | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (Value) (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Pins | Reihen | Gender | Verpackung | Arbeitsspannung (V (AC)) | Muster |
---|