Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | 1.31 |
Remarks: Only BOM is available.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Leiterplattendicke (mm) | Gender | Pins (mm) | Montageart | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Qmin. | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Technische Artikelnummer | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 629105150921 | SPEC | 6 Dateien | WR-COM Micro USB 2.0 Type AB Horizontal | Micro USB 2.0 | Type AB | 1.2 | Receptacle | 5 | SMT | – | 30 | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | |
![]() | 74279267 | SPEC | 9 Dateien | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | SMT | 500 | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | – | 60 | 110 | 650 MHz | 2000 | 0.3 | High Speed | |
![]() | 885012005008 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 pF | ±5% | 10 | 0402 | 700 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | NP00402150J010DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 885012205035 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 nF | ±10% | 16 | 0402 | – | 5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | X7R0402473K016DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 885012205037 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 16 | 0402 | – | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | X7R0402104K016DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 885012205061 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 nF | ±10% | 50 | 0402 | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | X7R0402102K050DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 885012105012 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±20% | 10 | 0402 | – | 15 | 0.05 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | X5R0402105M010DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 885012206048 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 nF | ±10% | 16 | 0603 | – | 5 | 2.3 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | X7R0603224K016DFCT10000 | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 629105150921 | SPEC |
![]() | 74279267 | SPEC |
![]() | 885012005008 | SPEC |
![]() | 885012205035 | SPEC |
![]() | 885012205037 | SPEC |
![]() | 885012205061 | SPEC |
![]() | 885012105012 | SPEC |
![]() | 885012206048 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Leiterplattendicke (mm) | Gender | Pins (mm) | Montageart | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Qmin. | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Technische Artikelnummer | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
---|