Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
Eingangsspannung | 90-270 V |
IC-Revision | 1.0 |
Efficient and flickerfree reference circuit design for XDPL8220 with high power factor and low THD, universal input voltage for 30W output power
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | ISAT (A) | fres (MHz) | Version | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | RDC max. (Ω) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691412120002MB | SPEC | – | 6 Dateien | WR-TBL Series 412MB - 3.50 mm Screwless 45° Entry - 2.08 mm² Wires | 2 | Screwless | PCB | Nein | 45° | 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²) | – | – | – | – | – | – | -40 °C bis zu +105 °C | – | – | – | – | 3.5 | – | 8.5 | Karton | – | 2 | – | ||
7447033 | SPEC | – | 6 Dateien | WE-FI Funkentstördrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | 68 | 2.8 | 0.055 | ||
7447480471 | SPEC | 8 Dateien | WE-TI Tonneninduktivität | – | – | – | – | – | – | 1.15 | 1.8 | Standard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.5 | – | 470 | 1.15 | 0.52 | |||
870055874002 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-PTHR Aluminium-Polymer-Kondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 µF | 63 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1400 | 55 | 277.2 | 12 | 3.5 | 8 | 11.5 | Ammopack | – | – | – | |||
750343127 | SPEC | – | – | Flyback Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
750343237 | SPEC | – | – | PFC Inductor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
691412120002MB | SPEC | – | |
7447033 | SPEC | – | |
7447480471 | SPEC | ||
870055874002 | SPEC | ||
750343127 | SPEC | – | |
750343237 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | ISAT (A) | fres (MHz) | Version | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | RDC max. (Ω) | Muster |
---|