Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | F |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890334024005 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | Across the mains | 470 nF | X2 | 280 | 0.1 | 21.28 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 12.5 | Lose | ±10% | Pitch 12.5 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 310 | – | – | 15 | 10 | 16 | Boxed THT | |||
744824310 | SPEC | 9 Dateien | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | – | – | – | – | -40 °C bis zu +125 °C | – | – | – | L | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 10 | 105 | 250 | 1500 | MnZn | 27.5 | 18.5 | 33 | THT | |||
860010473011 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | 220 µF | – | – | – | – | -40 °C bis zu +85 °C | 2.5 | Ammopack | ±20% | – | – | – | 14 | – | – | 2000 | 310 | 55 | 6.3 | – | – | – | 25 | – | – | 11 | – | – | – | |||
860080378025 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | 2700 µF | – | – | – | – | -55 °C bis zu +105 °C | 5 | Ammopack | ±20% | – | – | – | 12 | – | – | 5000 | 3000 | 432 | 13 | – | – | – | 16 | – | – | 25 | – | – | – | |||
860160373013 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-ATLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | 150 µF | – | – | – | – | -55 °C bis zu +105 °C | 2.5 | Ammopack | ±20% | – | – | – | 16 | – | – | 3000 | 336 | 24 | 6.3 | – | – | – | 16 | – | – | 11 | – | – | – | |||
885012007040 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | 1 nF | – | – | – | 10 GΩ | – | – | 7" Tape & Reel | ±5% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | NP0 Klasse I | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | 2 | 1.25 | 0.8 | – | |||
885012207054 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | 100 pF | – | – | – | 10 GΩ | – | – | 7" Tape & Reel | ±10% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | X7R Klasse II | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | 2 | 1.25 | 0.8 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
890334024005 | SPEC | ||
744824310 | SPEC | ||
860010473011 | SPEC | ||
860080378025 | SPEC | ||
860160373013 | SPEC | ||
885012007040 | SPEC | ||
885012207054 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|