IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (96)

Infineon Technologies IR3889M | Demoboard EVAL_3889

User guide for IR3889 evaluation board

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung12 V
Schaltfrequenz600-800 kHz
Ausgang 13.3 V / 30 A
IC-Revision2.0

Eigenschaften

  • Vin = +12 V
  • Vout = +3.3 V @ 0- 30 A
  • Fs=600 kHz/800 kHz
  • L= 470 nH (12.5 mm x 13 mm x 9 mm, DCR=0.165 mΩ)
  • Cin= 10 x 22 µF (25 V, ceramic 0805) + 1 x 330 µF (25 V, electrolytic, optional)
  • Cout=10 x 47 µF (6.3 V, ceramic 0805)

Typische Anwendungen

  • Distributed Point of Load Power Architectures
  • Telecom and Datacom Applications, Server Applications, Storage Applications

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieL
(nH)
LR
(nH)
IR
(A)
ISAT1
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
Material Muster
744309047SPEC
8 Dateien WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität 470 200 47.5 35.1 46.8 0.165 MnZn
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744309047SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieL
(nH)
LR
(nH)
IR
(A)
ISAT1
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
Material Muster