Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 12 V |
Schaltfrequenz | 600-800 kHz |
Ausgang 1 | 3.3 V / 30 A |
IC-Revision | 2.0 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (nH) | LR (nH) | IR (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744309047 | SPEC | 8 Dateien | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 470 | 200 | 47.5 | 35.1 | 46.8 | 0.165 | MnZn |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (nH) | LR (nH) | IR (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | Material | Muster |
---|