de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

IC-Referenzdesignsuche
IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (84)

Infineon Technologies IMC101T-T038 | Demoboard EVAL-C101T-IM231

Motor Drive Evaluation Board Based On IMC101T-T038 and IM231-L6S1B

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung220 V
Ausgang 11.9 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

EVAL-C101T-IM231 is an evaluation-board as part of the evaluation design platform for motor drive based on iMOTION™2.0 IMC100 Series. This board features and demonstrates Infineon’s advanced Motion Control Engine (MCE) technology for permanent magnet motors drive over the full speed range. In the same time it features and demonstrates Infineon’s CIPOSTM Micro IPM technology for motor drive.

Eigenschaften

  • Flat design
  • All components are SMD and only placed on the top side
  • Complete evaluation board for running any permanent magnet motor via sensor-less sinusoidal control
  • Input voltage 160~265 VAC
  • Maximum 180 W (with heatsink and FPWM=6kHZ) motor power output
  • On board EMI filter
  • Current sensing with single shunt
  • Flyback power supply with 15 V, 3.3 V
  • Over current protection
  • Sensing of DC-link voltage
  • Fault diagnostic output
  • PCB is 130×110mm and has two layers with 35μm copper each
  • RoHS complaint

Typische Anwendungen

  • fridge compressor, Pumps
  • Small home appliances

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Raster
(mm)
MontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
H
(mm)
Stranded Wire Section (AWG)CEndurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
Z
(Ω)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
Technische ArtikelnummerTol. CBauformBetriebstemperaturSicherheitsklasseRISOKeramiktypW
(mm)
Fl
(mm)
Qmin.QISAT
(A)
RDC
(Ω)
fres
(MHz)
WicklungstypL
(mH)
LS
(nH)
IR
(A)
RDC max.
(Ω)
VR
(V)
VT
(V (AC))
PinsReihenGenderTypVerpackung Muster
691709710303SPEC
7 Dateien WR-TBL Series 7097 - 5.00 mm Horizontal Entry SMT w. Pressure Clamp Rising Cage Clamp PCB Nein 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) 5 300 15 14 to 30 (AWG) -45 °C up to +130 °C -40 bis zu +130 °C 6 3 Horizontal Tape and Reel with Cap
744290321SPEC
9 Dateien WE-UCF Stromkompensierte SMT-Entstördrossel SMT 16.6 9.3 1712 -40 bis zu +125 °C 12.5 sectional 0.32 2200 3.25 0.029 80 500 8
885352211001
7 Dateien
744773022SPEC
9 Dateien WE-PD2 SMT-Speicherdrossel SMT 4 3.2 -40 °C bis zu +125 °C 4532 -40 bis zu +125 °C 4.5 3.38 0.034 85 0.0022 2.5 0.071
150060RS75000SPEC
7 Dateien WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 SMT 1.6 0.7 -40 °C up to +85 °C 0603 -40 bis zu +85 °C 0.8 Tape and Reel
150060GS75000SPEC
7 Dateien WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 SMT 1.6 0.7 -40 °C up to +85 °C 0603 -40 bis zu +85 °C 0.8 Tape and Reel
150080RS75000SPEC
8 Dateien WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 150 2 AlInGaP 140 SMT 2 0.7 -40 °C up to +85 °C 0805 -40 bis zu +85 °C 1.25 Tape and Reel
150080GS75000SPEC
8 Dateien WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 450 3.2 InGaN 140 SMT 2 0.7 -40 °C up to +85 °C 0805 -40 bis zu +85 °C 1.25 Tape and Reel
865080142007SPEC
7 Dateien WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren 5.5100 µF 2000 -55 °C up to +105 °C 170 0.8 6.3 24 5 ASEC055101M6R3DVCTBB000 ±20%1 MΩ 6.3
865080245009SPEC
7 Dateien WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren 7.7220 µF 2000 -55 °C up to +105 °C 270 0.44 22 19 6.3 ASED077221M010DVCTCB000 ±20%0.454545 MΩ 10
865080449011SPEC
7 Dateien WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren 6.5100 µF 2000 -55 °C up to +105 °C 300 0.36 25 14 8 ASEE065101M025DVCTBB000 ±20%1 MΩ 25
865080453013SPEC
7 Dateien WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren 10.5220 µF 2000 -55 °C up to +105 °C 530 0.22 55 14 8 ASEE105221M025DVCTEB000 ±20%0.454545 MΩ 25
885012006015SPEC
7 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) 1.6 0.82.2 nF NP00603222J010DFCT10000 ±5% 0603 -55 bis zu +125 °C10 GΩ NP0 Klasse I 0.8 0.4 1000 10
885012006029SPEC
7 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) 1.6 0.81 nF NP00603102J016DFCT10000 ±5% 0603 -55 bis zu +125 °C10 GΩ NP0 Klasse I 0.8 0.4 1000 16
885012206004SPEC
7 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) 1.6 0.8220 pF 5 X7R0603221K010DFCT10000 ±10% 0603 -55 bis zu +125 °C10 GΩ X7R Klasse II 0.8 0.4 10
885012206012SPEC
7 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) 1.6 0.84.7 nF 5 X7R0603472K010DFCT10000 ±10% 0603 -55 bis zu +125 °C10 GΩ X7R Klasse II 0.8 0.4 10
885012206014SPEC
7 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) 1.6 0.810 nF 5 X7R0603103K010DFCT10000 ±10% 0603 -55 bis zu +125 °C10 GΩ X7R Klasse II 0.8 0.4 10
885012206020SPEC
7 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) 1.6 0.8100 nF 5 X7R0603104K010DFCT10000 ±10% 0603 -55 bis zu +125 °C5 GΩ X7R Klasse II 0.8 0.4 10
885012206048SPEC
7 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) 1.6 0.8220 nF 5 X7R0603224K016DFCT10000 ±10% 0603 -55 bis zu +125 °C2.3 GΩ X7R Klasse II 0.8 0.4 16
885012007021SPEC
7 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) 2 0.81 nF NP00805102J016DFCT10000 ±5% 0805 -55 bis zu +125 °C10 GΩ NP0 Klasse I 1.25 0.5 1000 16
885012007023SPEC
7 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) 2 0.82.2 nF NP00805222J016DFCT10000 ±5% 0805 -55 bis zu +125 °C10 GΩ NP0 Klasse I 1.25 0.5 1000 16
885012207037SPEC
7 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) 2 0.84.7 nF 3.5 X7R0805472K016DFCT10000 ±10% 0805 -55 bis zu +125 °C10 GΩ X7R Klasse II 1.25 0.5 16
885012207072SPEC
7 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) 2 0.8100 nF 3.5 X7R0805104K025DFCT10000 ±10% 0805 -55 bis zu +125 °C5 GΩ X7R Klasse II 1.25 0.5 25
885012107010SPEC
7 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) 2 1.2510 µF 10 X5R0805106M010DFCT10000 ±20% 0805 -55 bis zu +85 °C0.01 GΩ X5R Klasse II 1.25 0.5 10
885012107014SPEC
7 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) 2 1.2510 µF 10 X5R0805106M016DFCT10000 ±20% 0805 -55 bis zu +85 °C0.01 GΩ X5R Klasse II 1.25 0.5 16
885012107015SPEC
7 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) 2 1.251 µF 5 X5R0805105M025DFCT10000 ±20% 0805 -55 bis zu +85 °C0.5 GΩ X5R Klasse II 1.25 0.5 25
885012107016SPEC
7 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) 2 1.252.2 µF 10 X5R0805225M025DFCT10000 ±20% 0805 -55 bis zu +85 °C0.05 GΩ X5R Klasse II 1.25 0.5 25
61000821121SPEC
6 Dateien WR-PHD 2.54 mm SMT Dual Pin Header 2.54 SMT 250 20 max. 10.16 -40 bis zu +105 °C1000 MΩ 3 8 Dual Pin Header Gerade Tube
62000211622SPEC
6 Dateien WR-WTB 2.00 mm Male Vertical Shrouded Header PCB 2 THT 2 125 20 max. 6 -25 °C up to +85 °C -25 bis zu +85 °C1000 MΩ 2 2 Männlich Vertikal Beutel
885012208110SPEC
7 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) 3.2 0.84.7 nF -55 °C bis zu +125 °C 2.5 X7R1206472K100DFCT10000 ±10% 1206 -55 bis zu +125 °C10 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.6 100
885342008005SPEC
8 Dateien WCAP-CSMH MLCCs 3.2 1.61 nF -55 °C bis zu +125 °C NP01206102J630DFCT10000 ±5% 120610 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.6 1000 630
865061462004SPEC
7 Dateien WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 1410 µF 5000 -40 °C up to +105 °C 70 145 20 12.5 ASDH140100M450DVCTGE000 ±20% 12.5 x 14.0 13.5 450
865061463005SPEC
7 Dateien WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 1715 µF 5000 -40 °C bis zu +105 °C 100 167.5 20 16 ASDK170150M450DVCTHE000 ±20% 16.0 x 17.0 -40 bis zu +105 °C 17.1 450
885352214001SPEC
5 Dateien WCAP-CSSA MLCCs SMT 5.7 2.54.7 nF -55 °C bis zu +125 °C 2.5 X7R2220472KE00IFCT10000 ±10% 2220 X1 / Y210 GΩ X7R Klasse II 5 0.85 250
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Raster
(mm)
MontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
H
(mm)
Stranded Wire Section (AWG)CEndurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
Z
(Ω)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
Technische ArtikelnummerTol. CBauformBetriebstemperaturSicherheitsklasseRISOKeramiktypW
(mm)
Fl
(mm)
Qmin.QISAT
(A)
RDC
(Ω)
fres
(MHz)
WicklungstypL
(mH)
LS
(nH)
IR
(A)
RDC max.
(Ω)
VR
(V)
VT
(V (AC))
PinsReihenGenderTypVerpackung Muster