Topologie | Sonstige Topologie |
Eingangsspannung | 165-265 V |
Ausgang 1 | 2.2 A |
IC-Revision | 1.0 |
This application note provides an overview of the evaluation-board EVAL-M1-IM231-A including its main features, key data, pin assignments and mechanical dimensions. EVAL-M1-IM231-A is a complete evaluation-board including IM231-L6-series 3-phase Intelligent Power Modules (IPM) are designed for high-efficiency appliance motor drives such as air-conditioner fans and refrigerator compressors. In combination with either EVAL-M1-101T or EVAL-M1-099M it features and demonstrates Infineon’s CIPOS™ Micro Pro IPM technology for motor drive. The evaluation board EVAL-M1-IM231-A for Intelligent Power Modules (IPM) was developed to support Customers during their first steps designing applications with CIPOS™ Micro Pro power modules.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | Tol. C | Bauform | Qmin. | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Betriebstemperatur | Q (%) | L (µH) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Pins | Reihen | H (mm) | G (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890324025017CS | SPEC | 8 Dateien | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | 275 | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 6 | ±10% | Pitch 15 mm | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 4 | – | – | – | Karton | |||
691216510003S | SPEC | – | 6 Dateien | WR-TBL Serie 2165S - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -30 °C bis zu +120 °C | 5.08 | 15.24 | – | – | – | – | – | – | – | -30 °C up to +120 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | Horizontal | 24 | Karton | ||
691216910003 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-TBL Serie 2169 - 7.50 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -30 °C bis zu +120 °C | 7.5 | 22.5 | – | – | – | – | – | – | – | -30 °C up to +120 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | Horizontal | 24 | Karton | ||
744773022 | SPEC | 8 Dateien | WE-PD2 SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C bis zu +125 °C | – | 4 | 4.5 | – | 4532 | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | 2.2 | 3.38 | 0.071 | 85 | – | – | – | – | – | – | 3.2 | – | – | – | 2.5 | – | |||
151034RS03000 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 6 Dateien | WL-TMRW THT Mono-color Round Waterclear | – | – | – | – | 621 | Rot | 628 | 2600 | 2 | AlInGaP | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | 3 mm | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.3 | – | – | – | – | Lose | |||
860010372006 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 µF | 16 | – | – | – | – | -40 °C bis zu +85 °C | 2 | 11 | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | 176 | 16 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | Ammopack | |||
860020573008 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 µF | 35 | – | – | – | – | -40 °C bis zu +105 °C | 2.5 | 11 | – | ±20% | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | 160 | 35 | 6.3 | – | – | – | – | – | – | – | Ammopack | |||
860020474013 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 330 µF | 25 | – | – | – | – | -40 °C bis zu +105 °C | 3.5 | 11.5 | – | ±20% | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | 310 | 82.5 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | Ammopack | |||
860080374009 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 µF | 16 | – | – | – | – | -55 °C bis zu +105 °C | 3.5 | 11.5 | – | ±20% | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3000 | 575 | 35.2 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | Ammopack | |||
861221485015 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-AIE8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 µF | 450 | – | – | – | – | -25 °C bis zu +85 °C | 10 | 31 | – | ±20% | 30.0 x 30.0 | – | 20 | – | – | -25 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | 3000 | 1640 | 943.93 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | Tray | |||
885012006063 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 nF | 50 | – | – | – | 10 GΩ | – | – | 1.6 | 0.8 | ±5% | 0603 | – | – | NP0 Klasse I | 0.4 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
885012206034 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 nF | 16 | – | – | – | 10 GΩ | – | – | 1.6 | 0.8 | ±10% | 0603 | – | 3.5 | X7R Klasse II | 0.4 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
885012206036 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 nF | 16 | – | – | – | 10 GΩ | – | – | 1.6 | 0.8 | ±10% | 0603 | – | 3.5 | X7R Klasse II | 0.4 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
885012206046 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | 16 | – | – | – | 5 GΩ | – | – | 1.6 | 0.8 | ±10% | 0603 | – | 3.5 | X7R Klasse II | 0.4 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
885012206048 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 nF | 16 | – | – | – | 2.3 GΩ | – | – | 1.6 | 0.8 | ±10% | 0603 | – | 5 | X7R Klasse II | 0.4 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
885012007061 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 470 pF | 50 | – | – | – | 10 GΩ | – | – | 2 | 1.25 | ±5% | 0805 | – | – | NP0 Klasse I | 0.5 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
885012007063 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 nF | 50 | – | – | – | 10 GΩ | – | – | 2 | 1.25 | ±5% | 0805 | – | – | NP0 Klasse I | 0.5 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
885012007065 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 nF | 50 | – | – | – | 10 GΩ | – | – | 2 | 1.25 | ±5% | 0805 | – | – | NP0 Klasse I | 0.5 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
885012207078 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | 25 | – | – | – | 0.5 GΩ | – | – | 2 | 1.25 | ±10% | 0805 | – | 5 | X7R Klasse II | 0.5 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
885012207098 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | 50 | – | – | – | 5 GΩ | – | – | 2 | 1.25 | ±10% | 0805 | – | 2.5 | X7R Klasse II | 0.5 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
885012107014 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 µF | 16 | – | – | – | 0.01 GΩ | – | – | 2 | 1.25 | ±20% | 0805 | – | 10 | X5R Klasse II | 0.5 | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
885012006083 | SPEC | 6 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 470 pF | 100 | – | – | – | 10 GΩ | -55 °C bis zu +125 °C | – | 1.6 | 0.8 | ±5% | 0603 | 1000 | – | NP0 Klasse I | 0.4 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
885342208011 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 nF | 630 | – | – | – | 10 GΩ | -55 °C bis zu +125 °C | – | 3.2 | 1.6 | ±10% | 1206 | – | 2.5 | X7R Klasse II | 0.6 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
613020243121 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm Angled Dual Socket Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 2.54 | 25.9 | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | Dual | – | – | Socket Header | Angled | 3 | Tray | ||
750344226 | SPEC | – | – | Flyback Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
890324025017CS | SPEC | ||
691216510003S | SPEC | – | |
691216910003 | SPEC | – | |
744773022 | SPEC | ||
151034RS03000 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
860010372006 | SPEC | ||
860020573008 | SPEC | ||
860020474013 | SPEC | ||
860080374009 | SPEC | ||
861221485015 | SPEC | ||
885012006063 | SPEC | ||
885012206034 | SPEC | ||
885012206036 | SPEC | ||
885012206046 | SPEC | ||
885012206048 | SPEC | ||
885012007061 | SPEC | ||
885012007063 | SPEC | ||
885012007065 | SPEC | ||
885012207078 | SPEC | ||
885012207098 | SPEC | ||
885012107014 | SPEC | ||
885012006083 | SPEC | ||
885342208011 | SPEC | ||
613020243121 | SPEC | – | |
750344226 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | Tol. C | Bauform | Qmin. | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Betriebstemperatur | Q (%) | L (µH) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Pins | Reihen | H (mm) | G (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|