Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 4.5-60 V |
Schaltfrequenz | 1000 kHz |
Ausgang 1 | 0.7 A |
IC-Revision | 1 |
The ILD6070 is a hysteretic buck LED driver IC for driving high power LEDs in general lighting applications with average currents up to 0.7 A.The ILD6070 is suitable for LED applications with a wide range of supply voltages from 4.5 V to 60 V. A multifunctional PWM input signal allows dimming of the LEDs with an analog DC voltage or an external PWM signal. To minimize colorshifts of the LEDs an analog PWM voltage is converted to an internal 1.6 kHz PWMsignal modulating the LED current.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7447709221 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 2 | – | – | – | – | – | 220 | 2.25 | 2.2 | 300 | 2.7 | 1210 | Standard | |||
691412320002 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-TBL Series 4123 - 3.81 mm Screwless 45° Entry | 2 | Screwless | PCB | Nein | 45° | 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.05 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | ||
691309510004 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-TBL Serie 3095 - 5.08 mm Reversed Gender Horizontal PCB Header | 4 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
7447709221 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
691412320002 | SPEC | – | |
691309510004 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | Muster |
---|