Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 85-300 V |
Ausgang 1 | 12 V / 1.25 A |
Ausgang 2 | 5 V / 0.2 A |
IC-Revision | 1.0 |
16W 12V 5V SMPS Demo Board withICE5QR4770AZAN-DEMO_5QR4770AZ_16W1Revision 1.0This application note is an engineering report of 16 W 12 V and 5 V demo board designed in a quasiresonantflyback converter topology using the 5th generation Quasi-Resonant CoolSET™,ICE5QR4770AZ.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691102710002 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | 2 | Wire Protector | PCB | Ja | Horizontal | 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²) | – | 17.5 | – | – | – | – | ||
691412120002B | SPEC | – | 6 Dateien | WR-TBL Series 412B - 3.50 mm Screwless 45° Entry - 2.1 mm 2 Wires | 2 | Screwless | PCB | Nein | 45° | 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²) | – | 2 | – | – | – | – | ||
7447462022 | SPEC | 8 Dateien | WE-TI Tonneninduktivität | – | – | – | – | – | – | 2.2 | 6.3 | 4.3 | 0.02 | 65 | Schrumpfschlauch | |||
7447462047 | SPEC | 8 Dateien | WE-TI Tonneninduktivität | – | – | – | – | – | – | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 0.03 | 40 | Schrumpfschlauch | |||
750343074 | SPEC | 4 Dateien | Transformer | – | – | – | – | – | – | 998 | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
691102710002 | SPEC | – | |
691412120002B | SPEC | – | |
7447462022 | SPEC | ||
7447462047 | SPEC | ||
750343074 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster |
---|