Topologie | Drahtlose Energieübertragung |
IC-Revision | 3.2 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Pins | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | H (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744314101 | SPEC | 8 Dateien | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 2 | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | 7 | 4.8 | – | 10 | 5.3 | 1.8 | 4 | 33 | 40 | Superflux | |||
645002114822 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-WTB 3.96 mm Male Vertical Locking Header | 2 | 3.96 | Männlich | Vertikal | THT | 7 | 250 | PCB | 20 | max. | 7.92 | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
744314101 | SPEC | ||
645002114822 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Pins | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | H (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
---|