Topologie | Aufwärtswandler |
IC-Revision | AC |
Remarks:Only BoM is available
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | Z @ 25 MHz (Ω) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7427930 | SPEC | 8 Dateien | WE-PBF Flachdraht-Hochstrom SMT-Ferrit | 42 | 16 | 0.6 | 28 | 5 | 3 | 2.55 | nicht verklebt | |||
750311088 | SPEC | – | – | Flyback Übertrager WE-FB | – | – | – | – | – | – | – | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | Z @ 25 MHz (Ω) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Version | Muster |
---|