IC-Hersteller AnDAPT Inc

IC-Hersteller (96)

AnDAPT Inc AmP8D6QF65 | Demoboard AmPDB2

Details

TopologieAbwärtswandler
IC-Revision1.1

Beschreibung

The AmP 8DB2 is a ready to use Demonstration Board to evaluate Power Components on the AmP, Adaptive Multi - Rail Power Platform. Simply drag and drop Power Components in the WebAmP design tool and compile into a Configuration Bitstream File. In the AmPLink Control tab, download the file over the AmPLink USB adapter to the AmPDB2 Demonstration Board. The .HEX file is used to download to the Flash memory or the .HAX file is used to download directly to the AmP Platform. Synchronous Buck, Async Buck, Async Boost, LDO, Load Switch and Supervisor Power Components may then be evaluated.

Eigenschaften

  • AmP8D6QF65 platform 5x5 mm2 package on board
  • Demonstrates Power Components: o Synchronous Buck
    • Asynchronous Buck
    • Asynchronous Boost
    • LDO
    • Load Switch
    • Supervisor Functions
  • Connects to AmPLink™ USB adapter
  • WebAmP Tool Downloads Configuration File o .HEX file (Intel HEX) to program on board Flash
  • .HAX file to configure AmP device directly

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
MontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (DC))
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
L
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT1
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialEndurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
H
(mm)
Betätigungskraft (Value)
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozessPinsReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
150060GS75000SPEC
25 Dateien WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 SMT 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 -40 °C up to +85 °C 0.7 Tape and Reel
150060RS75000SPEC
25 Dateien WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 SMT 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 -40 °C up to +85 °C 0.7 Tape and Reel
744311220SPEC
8 Dateien WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität SMT 7040 -40 °C up to +150 °C 7 6.9 2.2 10.2 5.6 13 11.4 52 Superflux -40 °C bis zu +150 °C 3.8 2
744314110SPEC
8 Dateien WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität SMT 7050 -40 °C up to +150 °C 7 6.9 1.1 19.6 6 13 3.15 135 Superflux -40 °C bis zu +150 °C 4.8 2
744314330SPEC
8 Dateien WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität SMT 7050 -40 °C up to +150 °C 7 6.9 3.3 10.9 3.2 8 9 65 Superflux -40 °C bis zu +150 °C 4.8 2
865060553006SPEC
8 Dateien WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren V-Chip SMT100 µF ±20% 35 8.0 x 10.5 -55 °C up to +105 °C 141 MΩ 10.5 8.3 5000 -55 °C bis zu +105 °C 450 170 35 8 15" Tape & Reel
885012206088SPEC
8 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)6.8 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 0.8 7" Tape & Reel
885012206095SPEC
8 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 35 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 0.8 7" Tape & Reel
885012107006SPEC
8 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC)47 µF ±20% 6.3 0805 -55 °C up to +85 °C 100.002 GΩ X5R Klasse II 2 1.25 0.5 1.25 7" Tape & Reel
885012107011SPEC
8 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)22 µF ±20% 10 0805 -55 °C up to +85 °C 100.005 GΩ X5R Klasse II 2 1.25 0.5 1.25 7" Tape & Reel
885012107014SPEC
8 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)10 µF ±20% 16 0805 -55 °C up to +85 °C 100.01 GΩ X5R Klasse II 2 1.25 0.5 1.25 7" Tape & Reel
885012209028SPEC
8 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)10 µF ±10% 25 1210 -55 °C up to +125 °C 50.01 GΩ X7R Klasse II 3.2 2.5 0.3 2 7" Tape & Reel
885012109014SPEC
8 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)22 µF ±20% 25 1210 -55 °C up to +85 °C 50.005 GΩ X5R Klasse II 3.2 2.5 0.6 2.5 7" Tape & Reel
694108106102SPEC
6 Dateien WR-DC DC Power Jack Right Angled SMT Ø 6.4 with 4 soldering pads & pegs SMT 5 24 -40 °C up to +85 °C100 MΩ -40 °C bis zu +85 °C Right Angled 5 Tape and Reel
434111043826SPEC
5 Dateien WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.5 mm 12 -40 °C up to +85 °C100 MΩ 4.3 260 30000 Weiß nicht spezifiziert 0.05 Tape and Reel
61300211121SPEC
6 Dateien WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header THT 250 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 5.08 2 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61300311121SPEC
6 Dateien WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header THT 250 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 7.62 3 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61300421121SPEC
6 Dateien WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header THT 250 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 5.08 4 Dual Pin Header Gerade 3 Beutel
61300911121SPEC
6 Dateien WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header THT 250 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 22.86 9 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
MontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (DC))
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
L
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT1
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialEndurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
H
(mm)
Betätigungskraft (Value)
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozessPinsReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster