IC-Hersteller AnDAPT Inc

IC-Hersteller (96)

AnDAPT Inc AMP8DSQF65 | Demoboard AnD7122EB

Details

TopologieAbwärtswandler
IC-Revision2

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
MontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (DC))
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
L
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT1
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialLR
(µH)
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
PinsReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
150060GS75000SPEC
25 Dateien WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 SMT 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 -40 °C up to +85 °C 0.7 Tape and Reel
150060RS75000SPEC
25 Dateien WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 SMT 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 -40 °C up to +85 °C 0.7 Tape and Reel
744325072SPEC
8 Dateien WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität SMT 1050 -40 °C up to +150 °C 10.5 10.2 0.72 37.8 14 35 1.3 115 Superflux 0.6 -40 °C bis zu +150 °C 2 4.7
744301025SPEC
8 Dateien WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität 1190 -40 °C up to +125 °C 11.3 11 0.25 56 54.4 64.7 0.32 MnZn 0.25 8.9 38
865080553014SPEC
8 Dateien WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren V-Chip SMT220 µF ±20% 35 8.0 x 10.5 -55 °C up to +105 °C 140.454545 MΩ 10.5 8.3 2000 -55 °C bis zu +105 °C 570 210 77 8 15" Tape & Reel
885012206095SPEC
8 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 35 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 0.8 7" Tape & Reel
885012106006SPEC
8 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC)10 µF ±20% 6.3 0603 -55 °C up to +85 °C 100.01 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.35 0.8 7" Tape & Reel
885012107006SPEC
8 Dateien WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC)47 µF ±20% 6.3 0805 -55 °C up to +85 °C 100.002 GΩ X5R Klasse II 2 1.25 0.5 1.25 7" Tape & Reel
694108106102SPEC
6 Dateien WR-DC DC Power Jack Right Angled SMT Ø 6.4 with 4 soldering pads & pegs SMT 5 24 -40 °C up to +85 °C100 MΩ -40 °C bis zu +85 °C Right Angled 5 Tape and Reel
61300311121SPEC
6 Dateien WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header THT 250 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 7.62 3 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61300421121SPEC
6 Dateien WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header THT 250 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 5.08 4 Dual Pin Header Gerade 3 Beutel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
MontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (DC))
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
L
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT1
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialLR
(µH)
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
PinsReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster