Topologie | Abwärtswandler |
IC-Revision | 1.1 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (DC)) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | H (mm) | Betätigungskraft (Value) (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Pins | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150060GS75000 | SPEC | 25 Dateien Strahldaten
| WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 525 | Grün | 515 | 430 | 3.2 | InGaN | 140 | SMT | – | – | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | |||
150060RS75000 | SPEC | 25 Dateien Strahldaten
| WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 250 | 2 | AlInGaP | 140 | SMT | – | – | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | |||
744311220 | SPEC | 8 Dateien | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | 7040 | -40 °C up to +150 °C | – | – | – | 7 | 6.9 | – | 2.2 | 10.2 | 5.6 | 13 | 11.4 | 52 | Superflux | – | -40 °C bis zu +150 °C | – | – | – | – | 3.8 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | |||
744314110 | SPEC | 8 Dateien | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | 7050 | -40 °C up to +150 °C | – | – | – | 7 | 6.9 | – | 1.1 | 19.6 | 6 | 13 | 3.15 | 135 | Superflux | – | -40 °C bis zu +150 °C | – | – | – | – | 4.8 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | |||
744314330 | SPEC | 8 Dateien | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | 7050 | -40 °C up to +150 °C | – | – | – | 7 | 6.9 | – | 3.3 | 10.9 | 3.2 | 8 | 9 | 65 | Superflux | – | -40 °C bis zu +150 °C | – | – | – | – | 4.8 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | |||
865060553006 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | V-Chip SMT | – | – | 100 µF | ±20% | 35 | 8.0 x 10.5 | -55 °C up to +105 °C | 14 | 1 MΩ | – | 10.5 | 8.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5000 | -55 °C bis zu +105 °C | 450 | 170 | 35 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15" Tape & Reel | |||
885012206088 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.8 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
885012206095 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
885012107006 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 µF | ±20% | 6.3 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.002 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
885012107011 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 µF | ±20% | 10 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
885012107014 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±20% | 16 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
885012209028 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±10% | 25 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
885012109014 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 µF | ±20% | 25 | 1210 | -55 °C up to +85 °C | 5 | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
694108106102 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-DC DC Power Jack Right Angled SMT Ø 6.4 with 4 soldering pads & pegs | – | – | – | – | – | – | – | SMT | 5 | 24 | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | 100 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C bis zu +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Right Angled | 5 | Tape and Reel | ||
434111043826 | SPEC | – | 5 Dateien | WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | -40 °C up to +85 °C | – | 100 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.3 | 260 | 30000 | Weiß | nicht spezifiziert | – | – | – | – | 0.05 | Tape and Reel | ||
61300211121 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | 250 | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | Single | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | ||
61300311121 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | 250 | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | Single | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | ||
61300421121 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | 250 | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | Dual | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | ||
61300911121 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | 250 | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 22.86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | Single | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (DC)) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | H (mm) | Betätigungskraft (Value) (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Pins | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|