Topologie | Sonstige Topologie |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Pins | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150141VS73100 | SPEC | 6 Dateien | WL-SMTW SMT Mono-color TOP LED Waterclear | 570 | Hellgrün | 572 | 90 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | 1.9 | – | – | – | Tape and Reel | |||
150141AS73100 | SPEC | 6 Dateien | WL-SMTW SMT Mono-color TOP LED Waterclear | 605 | Amber | 610 | 330 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | 1.9 | – | – | – | Tape and Reel | |||
150141RS73100 | SPEC | 6 Dateien | WL-SMTW SMT Mono-color TOP LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 300 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | 1.9 | – | – | – | Tape and Reel | |||
62000311121 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | 3 | Single | – | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
150141VS73100 | SPEC | ||
150141AS73100 | SPEC | ||
150141RS73100 | SPEC | ||
62000311121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Pins | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|