Topologie | Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 12 V |
Ausgang 1 | 1.25 V |
REMARKS:-ONLY BOM AVAILABLE IN IC FOLDER
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
885012206083 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 1 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
885012206087 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 4.7 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
885012206095 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
885012106017 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 1 µF | ±20% | 16 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.1 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
885012109014 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 22 µF | ±20% | 25 | 1210 | -55 °C up to +85 °C | 5 | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
885012109007 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 47 µF | ±20% | 10 | 1210 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.002 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
744323120 | SPEC | 8 Dateien | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | – | – | – | 1030 | -40 °C up to +150 °C | – | – | – | 10.6 | 10.6 | 2.8 | – | – | 1.2 | 17.4 | 6.5 | 15 | 6.6 | 59 | Superflux |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
885012206083 | SPEC | ||
885012206087 | SPEC | ||
885012206095 | SPEC | ||
885012106017 | SPEC | ||
885012109014 | SPEC | ||
885012109007 | SPEC | ||
744323120 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
---|