Teile einer Multilayer-Leiterplatte sind zu sehen

Basic Stackups für Cadence

Laden Sie sich hier unsere BASIC Standard Lagenaufbauten für die Cadence Anwendungen OrCAD und Allegro herunter

Die Dateien enthalten neben dem Lagenaufbau auch die Materialdaten.

Lagen Nominale Dicke* 17 µ Kupfer 35 µ Kupfer
4 1,00 mm BASIC4_ML4_Tg135_1,03_17 BASIC4_ML4_Tg135_1,06_35
1,55 mm BASIC4_ML4_Tg135_1,63_17 BASIC4_ML4_Tg135_1,66_35
2,00 mm BASIC4_ML4_Tg135_2,10_17 BASIC4_ML4_Tg135_2,13_35
2,40 mm BASIC4_ML4_Tg150_2,40_17 BASIC4_ML4_Tg150_2,43_35
6 1,00 mm BASIC6_ML6_Tg135_1,01_17 BASIC6_ML6_Tg135_1,08_35
1,55 mm BASIC6_ML6_Tg135_1,60_17 BASIC6_ML6_Tg135_1,67_35
2,00 mm BASIC6_ML6_Tg135_2,10_17 BASIC6_ML6_Tg135_2,10_35
2,40 mm BASIC6_ML6_Tg150_2,35_17 BASIC6_ML6_Tg150_2,42_35
8 1,00 mm BASIC6_ML8_Tg135_1,09_17 -
1,55 mm BASIC8_ML8_Tg135_1,60_17 BASIC8_ML8_Tg135_1,70_35
2,00 mm BASIC8_ML8_Tg135_2,02_17 BASIC8_ML8_Tg135_2,12_35
2,40 mm BASIC8_ML8_Tg150_2,38_17 BASIC8_ML8_Tg150_2,48_35
10 1,00 mm - -
1,55 mm BASIC10_ML10_Tg150_1,56_17 BASIC10_ML10_Tg150_1,70_35
2,00 mm BASIC10_ML10_Tg150_2,01_17 BASIC10_ML10_Tg150_2,15_35
2,40 mm BASIC10_ML10_Tg150_2,41_17 BASIC10_ML10_Tg150_2,35_35

* die tatsächliche Gesamtdicke ist dem Filenamen zu entnehmen
 

  • Hier finden Sie alle BASIC Cadence Aufbauten zum Download als zip-Datei.

 

Sie finden Ihren gewünschten Aufbau nicht?

Gerne unterstützen wir Sie bei Ihren spezifischen Aufbauten und Anwendungen. Kontaktieren Sie gleich unsere Expert:innen für BASIC-Lösungen per E-Mail!