Der ideale Begleiter für Zentralelektriken
Der ICCS 64P V2 CAN Controller kann als eigenständiges Modul oder als Teil des CAN-Netzwerks eingesetzt werden. Dabei kann er logische Funktionen ausführen oder einfach als I/O-Gerät verwendet werden. Das Modul kann die Lasten bis zu 2 Ampere pro Ausgang antreiben und verfügt über mehr als 30 Eingänge unterschiedlicher Art.
Der Controller ist die perfekte Ergänzung für Zentralelektriken und Powerboards von Würth Elektronik ICS. Er kann sehr einfach mit der Leiterplatte verbunden werden und damit das Gesamtsystem steuern, z. B. Relaisschaltung und Überwachung des Status der Sicherungen über CAN Bus.
Der 16-Bit-Prozessor (Freescale / NXP HCS12XEQ) mit integriertem Co-Prozessor verfügt über genügend Rechenleistung, um komplexe Aufgaben zu bewältigen. Die beiden CAN- und eine optionale LIN-Master-Schnittstelle erlauben den Datenaustausch zwischen unabhängigen Bus-Systemen. Außerdem ermöglicht der Controller Gateway-/Filterfunktionen sowie die Umwandlung von Daten aus den LIN-Batteriemanagementsystemen oder LIN-Regen-/Lichtsensoren auf den CAN-Bus.
Anwendungsbeispiele
Betriebstemperatur |
-40 °C bis +85 °C (keine Volllast bei 85 °C) |
---|---|
Betriebsspannung |
9 bis 30 V DC |
Stromaufnahme | max. 50 mA |
Schutzgrad |
IP54 |
Gewicht |
~ 150 g |
Abmessungen |
76 x 116 x 15 mm |
Bezeichnung |
Bestellnummer WE ICS |
---|---|
ICCS 64P V2 XEQ 2 CAN HS |
ICS-102924 |
ICCS 64P V2 XEQ 2 CAN HS 1 LIN master | ICS-103075 |
ICCS 64P V2 XEQ 1 CAN HS 1 CAN LS 1 LIN master | ICS-102486 |
Für die Programmierung von ICCS CAN Modulen haben wir das Software-Tool ICCS SDK Plus entwickelt. Dieses besteht aus einer grafischen Entwicklungsoberfläche und einem USB-to-CAN Adapter von Peak.
Das Tool ermöglicht Ihnen:
Für die grafische Programmierung benötigen Sie die Programmieroberfläche Eagle. Sie können die neue Version Eagle 9 ganz nach Ihren Bedürfnissen und Anforderungen unter: http://www.autodesk.com/products/eagle/overview downloaden. Zur Auswahl stehen eine Free Version, die Sie für Testzwecke nutzen können, oder eine Eagle Standard oder Premium Version im Abonnement.
Die Erstellung der Programme in der Programmiersprache C ist weiterhin ohne Einschränkungen möglich.