Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.
Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.
Elektromechanikkatalog 2023 von Würth Elektronik
Waldenburg, 19. Januar 2023 – Würth Elektronik stellt ab sofort den Katalog „Electromechanical Components 2023“ zum Download zur Verfügung. Der Katalog umfasst 65 Seiten mit Neuigkeiten aus den Bereichen Verbindungs- und Montagetechnik sowie Schalter und Taster. Ein eigenes Kapitel widmet der Hersteller den REDCUBE-Hochstromkontakten. Sie sind dank Einpresstechnik besonders robust und vibrationsfest. Alle Produkte des Katalogs können ohne Mindestbestellmenge ab Lager geordert werden. Entwickler erhalten auf Wunsch kostenlose Muster.
Sehr anschaulich zeigt der neue Katalog die verschiedenen Möglichkeiten, Platinen miteinander oder mit Kabeln zu verbinden. Ein Highlight im 2023er Katalog sind die M12-Rundsteckverbinder mit Schraubsicherung und IP67- oder IP68-Schutz für Datenleitungen in der industriellen Automatisierungstechnik. Auch bei Coaxial-Steckern gibt es einen interessanten Neuzugang: verschiedene N-Type-Coaxial-Steckverbinder nach Standard MIL-STD-348 für besonders robuste Anwendungen. Bei den Schaltern fällt eine neue Kippschalterfamilie mit einer Stromtragfähigkeit von 1 A, einer Nennspannung von 30 V und ESD-Konformität nach IEC 61000-4-2 ins Auge.
Eine besonders stabile und dabei reversible Verbindung für bis zu 16 A und 400 V ist REDFIT CRIMP. Der Leiterplattenanschluss nutzt das Würth-Elektronik-Patent der SKEDD-Technologie. Sie ermöglicht ein verdrehsicheres Stecken auf der Leiterplatte per Hand und ohne Gegenstecker mit Hilfe eines Positionier-Pins.
Der Katalog kann auch in gedruckter Version bestellt werden unter:
https://www.we-online.com/de/produkte/bauelemente/service/information-bauelemente
Bauelemente
Bauelemente
Würth Elektronik stellt Hochtemperatur Induktivitäten vor
Weiterlesen
Bauelemente
Bauelemente
Würth Elektronik lässt Konnektoren unabhängig auf Feuerfestigkeit prüfen
Weiterlesen
Bauelemente
Bauelemente
Starke Partnerschaft in der Region
Weiterlesen
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?
Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com
Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com
Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com
Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung
Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial
Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.