WR-USB Connectors
WR-USB Standard ConnectorsPins 4 bis 18 pcs |IR 1.5 bis 5 A |Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C bis -40 °C up to +85 °C
WR-USB Mini/Micro ConnectorsPins 5 bis 10 pcs |IR 1 bis 3 A |Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C bis 20 °C up to +85 °C
WR-USB Type C ConnectorsPins 6 bis 24 pcs |IR 5 A |Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C bis -40 °C up to +85 °C
WR-USB Cable AssemblyIR 2.5 A