Design Kits Automotive
- Design Kit WE-AEFA FerrithülseØ Kabel max. 3.3 bis 15 mm |L 9.5 bis 50.8 mm |Material 1E04_620
- Design Kit WE-CBA SMT-FerritZ @ 100 MHz 10 bis 2200 Ω |RDC 0.008 bis 1 Ω |IR 100 bis 5000 mA
- Design Kit WE-CHSA SMT-HochstrominduktivitätL 0.33 bis 20 µH |IR 4.3 bis 28 A |ISAT 7 bis 57 A
- Design Kit WE-MAIA SMT-SpeicherdrosselnL 0.33 bis 10 µH |Bauform 2506, 2508, 2510, 2512
- Design Kit WE-MAIA SMT-SpeicherdrosselnBauform 3010, 3012, 3015, 3020, 4020 |L 0.33 bis 47 µH
- Design Kit WE-PD2A SMT-SpeicherdrosselnBauform 1054, 7850 |L 10 bis 470 µH |IR 0.36 bis 2.98 A
- Design Kit WE-PDA SMT-SpeicherdrosselnBauform 7332, 7345 |L 1 bis 1000 µH |IR 0.23 bis 3.7 A
- Design Kit WE-PD2SA SMT SpeicherdrosselBauform 7850 |L 1.2 bis 220 µH |IR 0.67 bis 4.85 A
- Design Kit WE-RCIT Rodcore Inductor THTL 2 bis 10 µH |IR 3 bis 15 A |RDC 1.7 bis 33 mΩ |fres 40 bis 290 MHz
- Design Kit WE-TEFA Toroidal EMI Suppression FerriteØ Kabel max. 7.5 bis 15.5 mm |Ø OD 12.7 bis 28 mm |Z @ 1 MHz 1 Windung 2 bis 9 Ω |Z @ 100 MHz 1 Windung 40 bis 131 Ω
- Design Kit WE-MPSA EMI Multilayer Power Suppression BeadZ @ 100 MHz 56 bis 600 Ω |RDC 4 bis 80 mΩ |IR 2.1 bis 10 A
- Design Kit WE-MAIA Metal Alloy Power InductorBauform 2506, 2508, 2510, 2512, 3010, 3012, 3015, 3020, 4020, 4030 |L 0.47 bis 47 µH
- Design Kit WE-MCI Multilayer Keramik SMT InduktivitätBauform 0603 |Tol. L ±0.3nH bis ±5% |Qmin. 8 bis 12 |fres 300 bis 10000 MHz
- Design Kit WE-MCI Multilayer-Keramik-SMT-InduktivitätBauform 0402 |L 1 bis 270 nH |Tol. L ±0.3nH bis ±5% |Qmin. 8
- Design Kit WE-SCFA SMT EMV-KontaktfingerBauform 0148, 0215, 0315, 0453, 0557, 0610, 0825, 1440, 1562, 1613, 1670, 1730, 1735, 2140, 2240
- Design Kit SMT Spacer AutomotiveL 1 bis 15 mm |Ø ID 4.2 mm
- Design Kit WE-XHMA - SMD-Hochstrom-Spritzgießdrossel für Fahrzeuge NEUL 0.18 bis 15 µH |ISAT,30% 7.4 bis 50.6 A |fres 14 bis 169 MHz
- Design Kit WE-XHMA - SMD-Hochstrom-Spritzgießdrossel für Fahrzeuge NEUL 2.2 bis 33 µH |ISAT,30% 16.95 bis 47.4 A |fres 5 bis 28 MHz