ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-WTBRastermaß1.50 mmProduktserieWR-WTB 1.50 mm Male Vertical Shrouded Header

WR-WTB 1.50 mm Male Vertical Shrouded Header

WR-WTB 1.50 mm Male Vertical Shrouded Header
Material Properties
IsolationsmaterialNylon 9T
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeBeige
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungZinn
KontakttypStamped
General Information
Betriebstemperatur-25 °C up to +85 °C
Arbeitsspannung50 V (AC)
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO100 MΩ
Raster1.5 mm
GenderMännlich
TypVertikal
Certification
UL-ZulassungE323964
Packaging Properties
VerpackungBeutel

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
Raster
(mm)
GenderTypMontageartArbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster
64800211622SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 1.5 Männlich Vertikal THT 50 PCB 20 max. 4.5 Beutel645001
64800311622SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 1.5 Männlich Vertikal THT 50 PCB 20 max. 6 Beutel645001
64800411622SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 1.5 Männlich Vertikal THT 50 PCB 20 max. 7.5 Beutel645001
64800511622SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 1.5 Männlich Vertikal THT 50 PCB 20 max. 9 Beutel645001
64800611622SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 1.5 Männlich Vertikal THT 50 PCB 20 max. 10.5 Beutel645001
64800711622SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7 1.5 Männlich Vertikal THT 50 PCB 20 max. 12 Beutel645001
64800811622SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 1.5 Männlich Vertikal THT 50 PCB 20 max. 13.5 Beutel645001
64800911622SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 9 1.5 Männlich Vertikal THT 50 PCB 20 max. 15 Beutel645001
64801011622SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 1.5 Männlich Vertikal THT 50 PCB 20 max. 16.5 Beutel612690
645001
Artikel Nr. Daten­blatt
64800211622SPEC
64800311622SPEC
64800411622SPEC
64800511622SPEC
64800611622SPEC
64800711622SPEC
64800811622SPEC
64800911622SPEC
64801011622SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
Raster
(mm)
GenderTypMontageartArbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: