WS-MITV THT Terminal with Lever Micro Switch, 19.8 x 6.4mm

ERWEITERT
WS-MITV THT Terminal with Lever Micro Switch, 19.8 x 6.4mm
Material Properties
ActuatormaterialPBT
Actuator BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
RahmenmaterialPBT
Rahmen BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
Bewegliche KontaktmaterialSilber
Stationary Contact MaterialSilber
AnschlussmaterialKupferlegierung
AnschlussbeschichtungSilber
Electrical Properties
ursprünglicher Kontaktwiderstand30 mΩ
Kontaktwiderstand nach Lebensdauertest5 Ω
RISO100 MΩ
Mechanical Properties
Elektrische Lebensdauer100000 Cycles
SchaltbildSPDT
Over travel1 mm
Movement Differential1.2 mm
General Information
Betriebstemperatur0 °C up to +105 °C
Packaging Properties
VerpackungTray
Certification
UL-ZulassungE483308
ENEC 15 ApprovalENEC-04881

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Betätigungskraft(gf)
Betriebsstellung(mm)
MusterVerfügbarkeit & Muster
WS-MITV THT Terminal with Lever Micro Switch, 19.8 x 6.4mm
463092370403
SPEC55 gf, 9 mm
Verfügbarkeit
Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Betätigungskraft55 gf
Betriebsstellung9 mm
Verfügbarkeit prüfen