Merkmale
- MEMS-basiertes kapazitives Messprinzip
- Relative Feuchtigkeitsmessbereiche 0% bis 100%
- Eingebetteter Analog-Digital-Wandler
- Vollständig kalibrierte 16-Bit-Feuchtigkeits- und Temperaturausgabe
- I²C- und SPI-Kommunikationsschnittstelle
- Wählbare Ausgangsdatenrate bis 12,5 Hz
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +120 °C
- Sensor Software Development Kit
- Sensor SDK Benutzer Handbuch
- Sensor Arduino Bibliotheken via GitHub
Anwendung
- Heizung, Lüftung & Klimatechnik
- Haus- und Gebäudeautomation
- Warenverfolgung
- Datenlogger
- Klimaanlagen
- Kühlschränke
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Verpackung | HRANGE min (% rH) | HRANGE max (% rH) | REST (bits) | ODRmin (Hz) | ODRmax (Hz) | VDD min (V) | VDD max (V) | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2525020210001 | SPEC Anstehende PTNAufgrund einer anstehenden PTN wird das Bauteil in Kürze abgekündigt. Anbei finden Sie die entsprechende PTN. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | 7'' Reel | 0 | 100 | 16 | 1 | 12.5 | 1.7 | 3.6 | ||
25250202100011 | SPEC Anstehende PTNAufgrund einer anstehenden PTN wird das Bauteil in Kürze abgekündigt. Anbei finden Sie die entsprechende PTN. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | 13'' Reel | 0 | 100 | 16 | 1 | 12.5 | 1.7 | 3.6 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
2525020210001 | SPEC Anstehende PTNAufgrund einer anstehenden PTN wird das Bauteil in Kürze abgekündigt. Anbei finden Sie die entsprechende PTN. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
25250202100011 | SPEC Anstehende PTNAufgrund einer anstehenden PTN wird das Bauteil in Kürze abgekündigt. Anbei finden Sie die entsprechende PTN. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Verpackung | HRANGE min (% rH) | HRANGE max (% rH) | REST (bits) | ODRmin (Hz) | ODRmax (Hz) | VDD min (V) | VDD max (V) | Angebot |
---|
Software Downloads
Die Sensoren von Würth Elektronik bieten fortschrittliche Sensorfunktionen für jede Embedded-Anwendung. Die eingebaute digitale Schnittstelle ermöglicht eine einfache Integration mit den gängigsten Host-MCUs über serielle Standard-Kommunikationsschnittstellen wie I²C. Dies ermöglicht auch die vollständige Konfiguration und Steuerung des Sensors über Software, die auf der Host-MCU läuft.
Das Sensoren Software Development Kit (SDK) ist ein Satz von Software-Tools, die eine schnelle Software-Integration von Würth Elektronik eiSos-Sensoren in die Anwendungssoftware auf der Host-MCU ermöglichen. Es besteht aus einer Reihe von plattformunabhängigen Treibern für die Sensoren und Beispielanwendungen, die auf der Raspberry Pi Plattform entwickelt und in C geschrieben wurden.
Jetzt herunterladen
Videos
MEMS based sensors from Würth Elektronik
Videos
WE meet @ Digital Days 2020: Sensors in Change From a Simple Sensor Cell to a Complex Sensor System
Videos
Würth Elektronik Webinar: Alles, was Sie über die Messung der Luftfeuchtigkeit wissen müssen
Videos
WE meet @ Digital Days 2021: Hardware Design-In Hints for Sensors
Videos
Würth Elektronik Webinar: Alles, was Sie über die Messung der Luftfeuchtigkeit wissen müssen