WR-RAST Steckerleiste Vertikal 2.50/5.00 mm
BauformMaßeTyp/Größe
NEU2.5 mm
Coding OA -2.5mm pitch
NEU5 mm
Coding OA - 5mm pitch

Merkmale

  • Nennstrom: 4 A
  • Arbeitsspannung: 32 V / 250 V
  • UL-Zulassung: E323964
  • UL 94-V0
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis zu +110 °C

Glow-Wire geprüft

  • IEC 60335-1 konform
  • Getestet bei 750 °C und 850 °C
  • Geprüft durch ein externes Labor
  • Passend für unbeaufsichtigte Haushaltsgeräte und viele weitere Anwendungen

Anwendung

  • Weiße Ware
  • Unbeaufsichtigte Haushaltsgeräte

Artikeldaten

Alle
2.5 mm
5 mm
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 2 Produktserien anzeigen
 Artikel in 2 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Polarität
Raster(mm)
Codierung
Isolationsmaterial
Verpackung
Gegenstecker
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WR-RAST Steckerleiste Vertikal 2.50/5.00 mm
667101110102
SPEC02, 2.5 mm, OA
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Polarität02 
Raster2.5 mm
CodierungOA 
IsolationsmaterialPA66 
VerpackungTray 
Verfügbarkeit prüfen
WR-RAST Steckerleiste Vertikal 2.50/5.00 mm
667101120102
SPEC02, 5 mm, OA
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Polarität02 
Raster5 mm
CodierungOA 
IsolationsmaterialPA66 
VerpackungTray 
Verfügbarkeit prüfen
WR-RAST Steckerleiste Vertikal 2.50/5.00 mm
667101110103
SPEC03, 2.5 mm, OA
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Polarität03 
Raster2.5 mm
CodierungOA 
IsolationsmaterialPA66 
VerpackungTray 
Verfügbarkeit prüfen
WR-RAST Steckerleiste Vertikal 2.50/5.00 mm
667101120103
SPEC03, 5 mm, OA
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Polarität03 
Raster5 mm
CodierungOA 
IsolationsmaterialPA66 
VerpackungTray 
Verfügbarkeit prüfen
WR-RAST Steckerleiste Vertikal 2.50/5.00 mm
667101110104
SPEC04, 2.5 mm, OA
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Polarität04 
Raster2.5 mm
CodierungOA 
IsolationsmaterialPA66 
VerpackungTray 
Verfügbarkeit prüfen
WR-RAST Steckerleiste Vertikal 2.50/5.00 mm
667101120104
SPEC04, 5 mm, OA
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Polarität04 
Raster5 mm
CodierungOA 
IsolationsmaterialPA66 
VerpackungTray 
Verfügbarkeit prüfen
WR-RAST Steckerleiste Vertikal 2.50/5.00 mm
667101110105
SPEC05, 2.5 mm, OA
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Polarität05 
Raster2.5 mm
CodierungOA 
IsolationsmaterialPA66 
VerpackungTray 
Verfügbarkeit prüfen
WR-RAST Steckerleiste Vertikal 2.50/5.00 mm
667101120105
SPEC05, 5 mm, OA
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Polarität05 
Raster5 mm
CodierungOA 
IsolationsmaterialPA66 
VerpackungTray 
Verfügbarkeit prüfen
WR-RAST Steckerleiste Vertikal 2.50/5.00 mm
667101110106
SPEC06, 2.5 mm, OA
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Polarität06 
Raster2.5 mm
CodierungOA 
IsolationsmaterialPA66 
VerpackungTray 
Verfügbarkeit prüfen
WR-RAST Steckerleiste Vertikal 2.50/5.00 mm
667101110107
SPEC07, 2.5 mm, OA
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Polarität07 
Raster2.5 mm
CodierungOA 
IsolationsmaterialPA66 
VerpackungTray 
Verfügbarkeit prüfen
WR-RAST Steckerleiste Vertikal 2.50/5.00 mm
667101110108
SPEC08, 2.5 mm, OA
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Polarität08 
Raster2.5 mm
CodierungOA 
IsolationsmaterialPA66 
VerpackungTray 
Verfügbarkeit prüfen
WR-RAST Steckerleiste Vertikal 2.50/5.00 mm
667101110109
SPEC09, 2.5 mm, OA
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Polarität09 
Raster2.5 mm
CodierungOA 
IsolationsmaterialPA66 
VerpackungTray 
Verfügbarkeit prüfen
WR-RAST Steckerleiste Vertikal 2.50/5.00 mm
667101110110
SPEC10, 2.5 mm, OA
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Polarität10 
Raster2.5 mm
CodierungOA 
IsolationsmaterialPA66 
VerpackungTray 
Verfügbarkeit prüfen