Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
2214 | 2 | 1.4 | 1.31 | SMT | ||
2835 | 3.5 | 2.8 | 0.8 | SMT | ||
3020 | 3 | 2 | 1.3 | SMT | ||
3528 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | SMT | ||
3528 advance | 3.5 | 2.8 | 1.9 | SMT | ||
3528 PLCC 4 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | SMT | ||
5050 | 5.4 | 5 | 1.6 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Hohe Zuverlässigkeit und geringer Strombedarf
- Keine UV / IR-Strahlung
- Flexibel im Design
- Top view LED
- Sehr kleine Bauform, ideal für Miniatur-Anwendungen
Anwendung
- Beschilderung und indirekte Beleuchtung
- Flache Lampen
- Hinterundbeleuchtung in Telekommunikationsanwendungen
- Endverbraucheranwendungen: Armaturenbrett, Telefon oder A/V-Ausstattung
- Kontrastarme Hintergrundbeleuchtung für LCD, Schalter und Symbole
- Optische Anzeigen
- In- und Outdooranzeigen/-bildschirme
- Scanner
- Hintergrundbeleuchtung für Handy, Tastaturen, LCD
- Innen-, Außenbeleuchtung und kommerzielle Werbung
- Elektrische und optische Anzeige, Lichtleitertechnik
- Kamerablitz
- Ideal für Ankupplung an Lichtleiter
Artikeldaten
Alle
2214
2835
3020
3528
3528 advance
3528 PLCC 4
5050
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
150224BS73100 | SPEC | ||
150141BS73113 | SPEC | ||
150283BS73103 | SPEC | ||
150141BS73100 | SPEC | ||
150224BS73100A | SPEC | ||
150505BS73300 | SPEC | ||
150302BS73100 | SPEC | ||
150141BS73130 | SPEC | ||
150141BS73140 | SPEC | ||
150141GS73130 | SPEC | ||
150141GS73140 | SPEC | ||
150141GS73113 | SPEC | ||
150283GS73103 | SPEC | ||
150141GS73100 | SPEC | ||
150224GS73100A | SPEC | ||
150505GS73300 | SPEC | ||
150302GS73100 | SPEC | ||
150224GS73100 | SPEC | ||
150141VS73100 | SPEC | ||
150224VS73100A | SPEC | ||
150302VS73100 | SPEC | ||
150224YS73100 | SPEC | ||
150141YS73100 | SPEC | ||
150224YS73100A | SPEC | ||
150141YS73113 | SPEC | ||
150505YS73300 | SPEC | ||
150302YS73100 | SPEC | ||
150283YS73103 | SPEC | ||
150141YS73130 | SPEC | ||
150141YS73140 | SPEC | ||
150141AS73100 | SPEC | ||
150224AS73100 | SPEC | ||
150141AS73113 | SPEC | ||
150141RS73113 | SPEC | ||
150283RS73103 | SPEC | ||
150141RS73130 | SPEC | ||
150141RS73140 | SPEC | ||
150141RS73100 | SPEC | ||
150224RS73100A | SPEC | ||
150505RS73300 | SPEC | ||
150302RS73100 | SPEC | ||
150224SS73100 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Design Kit | Demoboard | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: