ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichOptoelektronikProduktgruppeLEDsProduktfamilieSignal LEDsTypChip LED Reverse mountProduktserieWL-SMRD SMT Mono-color Reverse Mount Diffused

WL-SMRD SMT Mono-color Reverse Mount Diffused

Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
1205 3.2 1.2 1.1 SMT

Merkmale

  • Kleine, schmale und platzsparende Baugröße
  • Ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz
  • Weiter Abstrahlungswinkel
  • Geringer Energieverbrauch
  • Anschlussfläche nach industriellem Standard
  • Kleines Paket mit außergewöhnlicher Helligkeit
  • Kompatibel mit Bestückungsautomaten
  • Diffuse Linse

Anwendung

  • Frontanzeigeleuchten
  • LCD Hintergrundbeleuchtung
  • Hintergrundbeleuchtung von Tastaturen
  • Drucktasterhintergrundbeleuchtung
  • Symbol- und Schalterbeleuchtung
  • Allgemeinbeleuchtung

Artikeldaten

1205
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
DemoboardDesign Kit Muster
156125BS57000SPEC
6 Dateien 470 Blau 465 80 3.2 InGaN 1609999003
150156
156125GS57000SPEC
6 Dateien 525 Grün 520 200 3.3 InGaN 1609999003
150156
156125VS57000SPEC
6 Dateien 573 Hellgrün 575 40 2 AlInGaP 1609999003
150156
156125YS57000SPEC
6 Dateien 589 Gelb 591 70 2 AlInGaP 1609999003
150156
156125RS57000SPEC
6 Dateien 624 Rot 632 110 2 AlInGaP 1609999003
150156
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
156125BS57000SPEC
156125GS57000SPEC
156125VS57000SPEC
156125YS57000SPEC
156125RS57000SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
DemoboardDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: SMT-LED Techniken vom Profi - ''the reverse mount'