Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
1205 rectangular | 3.2 | 1.2 | 0.8 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Zwei Chips in einer LED
- Ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz
- Weiter Abstrahlungswinkel
- Geringer Energieverbrauch
- Anschlussfläche nach industriellem Standard
- Kleines Paket mit außergewöhnlicher Helligkeit
- Um Licht durch kleine Löcher in der Leiterplatte abzugeben
- Kompatibel mit Bestückungsautomaten
Anwendung
- LED Frontanzeigeleuchten
- Hintergrundbeleuchtung für LCD
- Hintergrundbeleuchtung für Tastaturen, Symbole und Schaltknöpfe
- Nachrichtenanzeigen
- Netzwerk und Telekommunikation
Artikeldaten
1205 rectangular
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
156125RV73000 | SPEC | ||
156125RG73000 | SPEC | ||
156125RB73000 | SPEC | ||
156125YV73000 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Farbe | λPeak B typ. (nm) | λPeak G typ. (nm) | λPeak R typ. (nm) | λPeak V typ. (nm) | λPeak Y typ. (nm) | λDom B typ. (nm) | λDom G typ. (nm) | λDom R typ. (nm) | λDom V typ. (nm) | λDom Y typ. (nm) | IV B typ. (mcd) | IV G typ. (mcd) | IV R typ. (mcd) | IV V typ. (mcd) | IV Y typ. (mcd) | VF B typ. (V) | VF G typ. (V) | VF R typ. (V) | VF V typ. (V) | VF Y typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Design Kit | Demoboard | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: SMT-LED Techniken vom Profi - ''the reverse mount'