ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeInduktivitäten & LeistungsübertragerProduktfamilieWireless Power TransmissionProduktserieWE-WPCC Wireless Power Transfer Transmitter Spule

WE-WPCC Wireless Power Transfer Transmitter Spule

Merkmale

  • Qi-Standard kompatibel
  • Litzendraht - höchster Gütewert auf dem Markt
  • Anwendbar bis zu 15 W (bis 300 W außerhalb des Standards)
  • Hohe Permeabilität der Schirmung
  • Schützt sensitive Elektronik und/oder Batterien vor Störsignalen vom Energieübertragungsprozess
  • Sehr zuverlässige Konstruktion
  • Schalenkern Konstruktion minimiert die Streufelder im Design
  • Mix and Match ihr Tool zum Finden der optimalen Spulenkombination: Mix und Match

Anwendung

  • Tragbare Geräte benutzt in einer sauberen/ reinen Umgebung, wo die Anschlüsse verschmutzt werden können, z.B. medizinische Einrichtungen, (Industrie) Reinräume, Bergbau
  • Anwendungen mit sehr häufigen Wechselzyklen, z.B. Smart Watches, Fitness Tracker...
  • Consumer Produkte: z.B. Digitale Kameras, Baby Phone, Fernbedienung, Smartphone Hülle, wasserdichte Produkte
  • Explosionsgefährdete Anwendungen
  • Smart Sensoren
  • Unsere Unterstützung für ihre Entwicklung: Das Wireless Power 15W Kit
  • Welche Produkte kann Würth Elektronik für die drahtlose Energieübertragung anbieten?

Wireless Power Spulen WE-WPCC

Die Wireless Power Spulen WE-WPCC bieten die beste Performance bei höchsten Q-Faktoren und niedrigsten RDC-Werten.

Produktvideo und mehr Informationen hier!Für technischen Support klicken Sie bitte hier!

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsComplianceBauformL
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Q
(%)
Muster
760308101SPEC
7 Dateien Qi - A1 53 x 53 x 6 mm 24 6 100 6 90
760308105SPEC
7 Dateien Qi - A5 53 x 53 x 6 mm 6.3 13 25 20 55
760308110SPEC
7 Dateien Qi - A10; MP-A1/A7 53 x 53 x 6 mm 24 6 100 5 180
760308100110SPEC
7 Dateien Qi - A10; MP-A1/A7 Ø 50 x 6 mm 24 6 100 5 180
760308111SPEC
7 Dateien Qi - A11; MP-A11 53 x 53 x 6 mm 6.3 13 25 20 80
760308100111SPEC
7 Dateien Qi - A11; MP-A11 Ø 50 x 6 mm 6.3 6 51 24 120
760308141SPEC
7 Dateien Qi - A29; MP-A5 53 x 53 x 6 mm 10 9 30 11 200
760308100141SPEC
7 Dateien Qi - A29; MP-A5 Ø 50 x 6 mm 10 9 30 11 180
760308104113SPEC
7 Dateien Qi - A13 60 x 52 x 4 mm 12 8 72 16 120
760308103102SPEC
7 Dateien Qi - MP-A2 53 x 53 x 4.5 mm 10 7 55 11 130
760308103146SPEC
7 Dateien Qi - MP-A8 55 x 47 x 4.5 mm 8.5 8 56 11 140
760308101141SPEC
7 Dateien Qi - A29; MP-A5 Ø 50 x 5 mm 10 9 30 11 220
760308103109SPEC
7 Dateien Qi - MP - A9 57 x 51 x 4.2 mm 10.2 9 50 11 130
760308101304SPEC
7 Dateien Qi-A11; MP-A11 Ø 48 x 3 mm 6.3 8 48 16 115
760308101103SPEC
7 Dateien works with Qi Tx IC's Ø 30 x 1.9 mm 6.5 3 200 20 35
760308101104SPEC
7 Dateien works with Qi Tx IC's Ø 20 x 2.8 mm 6.8 2.5 130 20 42
760308101105SPEC
7 Dateien works with Qi Tx IC's Ø 20 x 2.8 mm 3.3 3 90 20 30
760308101302SPEC
7 Dateien works with Qi Tx IC's Ø 50 x 4.7 mm 5.3 8 35 27 100
760308102142SPEC
7 Dateien works with Qi Tx IC's 53 x 53 x 6.5 mm 5.8 18 12 12 100
760308100143SPEC
7 Dateien works with Qi Tx IC's Ø 50 x 6.7 mm 6 12 18 16 180
760308102144SPEC
7 Dateien works with Qi Tx IC's 53 x 53 x 7 mm 19.5 9.5 45 5 220
760308102308SPEC
7 Dateien works with Qi Tx IC's 50 x 30 x 2.4 mm 3 8.5 35 27 60
760308101107SPEC
7 Dateien works with Qi Tx IC's Ø 31 x 2.8 mm 24 2 315 7.5 55
760308101106SPEC
7 Dateien works with Qi Tx IC's Ø 20 x 2.8 mm 2.5 2.5 90 38 30
760308101310SPEC
6 Dateien works with Qi Tx IC's Ø 75 x 3.3 mm 24 7.5 110 7.7 155
760308101311SPEC
7 Dateien works with Qi Tx IC's Ø 70 x 8.5 mm 5.8 21 14 13 220
760308101411SPEC
7 Dateien works with Qi Tx IC's Ø 50 x 2.8 mm 6.3 7.5 48 20 110
760308101410SPEC
7 Dateien works with Qi Tx IC's Ø 50 x 3.1 mm 24 5.5 100 6 170
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
760308101SPEC
760308105SPEC
760308110SPEC
760308100110SPEC
760308111SPEC
760308100111SPEC
760308141SPEC
760308100141SPEC
760308104113SPEC
760308103102SPEC
760308103146SPEC
760308101141SPEC
760308103109SPEC
760308101304SPEC
760308101103SPEC
760308101104SPEC
760308101105SPEC
760308101302SPEC
760308102142SPEC
760308100143SPEC
760308102144SPEC
760308102308SPEC
760308101107SPEC
760308101106SPEC
760308101310SPEC
760308101311SPEC
760308101411SPEC
760308101410SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsComplianceBauformL
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Q
(%)
Muster

Service & Support

Sie haben Fragen oder Anregungen zu den Themen Design-In Support oder Applikationen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter! Mit wenigen Details können wir Ihre Anfrage beantworten. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.

Applikationen

  • Unterstützung bei der Applikationsauswahl
  • Weiterführender Support

Videos

Würth Elektronik illustrates Wireless Power Transfer (WPT)

Videos

Würth Elektronik Webinar: Was ist bei der Spulenauswahl für Wireless Power Transfer zu beachten?

Videos

Würth Elektronik Webinar: Einführung in das 200 W-Development Kit

Videos

Würth Elektronik Webinar: Wireless Power Transfer - Advanced Coil Knowledge

Videos

Würth Elektronik Webinar: Wireless Power Transfer - Advanced Coil Knowledge

Videos

Würth Elektronik Webinar: Wireless Power Transfer enables IIoT - WE Cut the Cord!

Videos

WE meet @ Digital Days 2021: Simultaneous Wireless Power Transfer with Near Field Communication

Videos

Würth Elektronik Webinar: Gleichzeitige induktive Energieübertragung und Datenkommunikation mit NFC