Merkmale
- Kern aus MnZn, gut geeignet für EMI-Unterdrückung
- UL beschichtet
- Hohe Permeabilität
- Betriebstemperatur: -50 °C bis +150 °C
- AEC-Q200
- Automotive approved
Anwendung
- Kabelbaum für Kraftfahrzeuge
- Daten- und Signalleitungen
- Multimedia-Kabelschnittstellen
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Ø OD (mm) | Ø ID (mm) | H (mm) | Ø Kabel (mm) | Z @ 100 kHz 1 turn (Ω) | Z @ 1 MHz 1 Windung (Ω) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
782115020030 | SPEC | 2 Dateien | 6.3 | 2.7 | 3.3 | 2.1 | 1.5 | 12 | |
782115069064 | SPEC | 2 Dateien | 13 | 7.62 | 6.65 | 7.02 | 2.22 | 15.5 | |
782115070080 | SPEC | 2 Dateien | 14.3 | 9.7 | 8.3 | 9.1 | 2.03 | 13 | |
782115110070 | SPEC | 2 Dateien | 16.3 | 11.7 | 7.3 | 11.1 | 1.51 | 10.5 | |
782115222150 | SPEC | 2 Dateien | 38.4 | 21.6 | 14.4 | 20.8 | 5.15 | – | |
782115380150 | SPEC | 2 Dateien | 80.6 | 39.4 | 15.6 | 38.1 | 5.88 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
782115020030 | SPEC |
782115069064 | SPEC |
782115070080 | SPEC |
782115110070 | SPEC |
782115222150 | SPEC |
782115380150 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Ø OD (mm) | Ø ID (mm) | H (mm) | Ø Kabel (mm) | Z @ 100 kHz 1 turn (Ω) | Z @ 1 MHz 1 Windung (Ω) | Muster |
---|