WE-SCFA Soldered Contact Finger Automotive

WE-SCFA Soldered Contact Finger Automotive

Merkmale

  • Geeignet für Pick & Place
  • Material: Kupfer-Beryllium (CuBe) vergoldet (Au)
  • Verschiedene Typen und Größen verfügbar
  • Korrosionsbeständig
  • Abriebfest
  • Hohe Temperaturen und Kompression haben keinen Einfluss auf die hervorragenden Verbindungseigenschaften
  • Zuverlässige Lötbarkeit
  • Automotive approved

Anwendung

  • Kontakt der Leiterplatten mit dem Boden und dem Gehäuse
  • Erdung von Kühlgeräten für hohe Frequenzen
  • Verbindung der Signal- und Stromversorgung von zwei Leiterplatten auf der Schiene
  • Verbindung zwischen PCBs und externen Elementen

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
B(mm)
H(mm)
L(mm)
Recommended Working Height(mm)
Design Kit
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
78631271520
SPEC1.5 mm, 2 mm, 2.7 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Breite1.5 mm
Höhe2 mm
Länge2.7 mm
Recommended Working Height 1.6 mm - 1.7
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
78631271515
SPEC1.5 mm, 1.5 mm, 3.2 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Breite1.5 mm
Höhe1.5 mm
Länge3.2 mm
Recommended Working Height 1 mm - 1.2
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
78631452048
SPEC2 mm, 4.8 mm, 4.6 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Breite2 mm
Höhe4.8 mm
Länge4.6 mm
Recommended Working Height 4 mm - 4.5
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
78631472057
SPEC2 mm, 5.7 mm, 4.7 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Breite2 mm
Höhe5.7 mm
Länge4.7 mm
Recommended Working Height 4.6 mm - 5.4
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
78631302025
SPEC2 mm, 2.5 mm, 3 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Breite2 mm
Höhe2.5 mm
Länge3 mm
Recommended Working Height 2 mm - 2.2
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
78631452070
SPEC2 mm, 7 mm, 4.5 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Breite2 mm
Höhe7 mm
Länge4.5 mm
Recommended Working Height 6 mm - 6.7
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
78631602040
SPEC2 mm, 4 mm, 6 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Breite2 mm
Höhe4 mm
Länge6 mm
Recommended Working Height 5 mm - 5.7
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
78631402053
SPEC2 mm, 5.3 mm, 4.1 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Breite2 mm
Höhe5.3 mm
Länge4.1 mm
Recommended Working Height 4.4 mm - 5
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
78631302030
SPEC2 mm, 3 mm, 3.15 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Breite2 mm
Höhe3 mm
Länge3.15 mm
Recommended Working Height 2.5 mm - 2.7
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
78631302035
SPEC2 mm, 3.5 mm, 3 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Breite2 mm
Höhe3.5 mm
Länge3 mm
Recommended Working Height 3 mm - 3.2
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
78631702562
SPEC2.5 mm, 6.2 mm, 7.15 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Breite2.5 mm
Höhe6.2 mm
Länge7.15 mm
Recommended Working Height 5 mm - 5.9
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
78631702513
SPEC2.5 mm, 13 mm, 7 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Breite2.5 mm
Höhe13 mm
Länge7 mm
Recommended Working Height 10 mm - 12.5
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
78631452535
SPEC2.5 mm, 3.5 mm, 4.5 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Breite2.5 mm
Höhe3.5 mm
Länge4.5 mm
Recommended Working Height 3 mm - 3.2
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
78631352540
SPEC2.5 mm, 4 mm, 3.5 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Breite2.5 mm
Höhe4 mm
Länge3.5 mm
Recommended Working Height 3.4 mm - 3.7
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
78631603010
SPEC3 mm, 10 mm, 6 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Breite3 mm
Höhe10 mm
Länge6 mm
Recommended Working Height 8.3 mm - 9.7
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
78631503040
SPEC3 mm, 4 mm, 5 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Breite3 mm
Höhe4 mm
Länge5 mm
Recommended Working Height 2.5 mm - 3.7
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
78631603012
SPEC3 mm, 12 mm, 6 mm
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Breite3 mm
Höhe12 mm
Länge6 mm
Recommended Working Height 8 mm - 11.5
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: