WE-HEPC SMT Power Induktivität
Geschirmt
| Bauform | Maße | L (mm) | B (mm) | H (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
5030 | 4.9 | 4.9 | 2.85 | ||
6030 | 5.9 | 5.9 | 2.85 |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Magnetisch geschirmt
- AECQ-200 Grade 1 qualifiziert
- Empfohlenes Lötprofil: Reflow
- Gleiches Landpattern wie WE-LQFS, WE-SPC, WE-TPC
- Betriebstemperatur: -40°C bis +125°C
Anwendung
- DC/DC-Wandler
- Kompakte Designs
- Embedded Laptops und PCs
- Filteranwendungen
Artikeldaten
Alle
5030
6030
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 2 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | L(µH) | Tol. L | IR(A) | ISAT,10%(A) | RDC max.(mΩ) | fres(MHz) | Design Kit | MusterVerfügbarkeit & Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74408053003 | SPEC3.3 µH, ±25%, 2 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität3.3 µH | Induktivität±25% | Nennstrom2 A | Sättigungsstrom 12.3 A | Gleichstromwiderstand75 mΩ | Eigenresonanzfrequenz100 MHz | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | |
74408063004 | SPEC4.7 µH, ±20%, 2 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität4.7 µH | Induktivität±20% | Nennstrom2 A | Sättigungsstrom 12.5 A | Gleichstromwiderstand90 mΩ | Eigenresonanzfrequenz75 MHz | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | |
74408053004 | SPEC4.7 µH, ±20%, 1.4 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität4.7 µH | Induktivität±20% | Nennstrom1.4 A | Sättigungsstrom 12.1 A | Gleichstromwiderstand100 mΩ | Eigenresonanzfrequenz85 MHz | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | |
74408063006 | SPEC6.8 µH, ±20%, 1.8 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität6.8 µH | Induktivität±20% | Nennstrom1.8 A | Sättigungsstrom 12.2 A | Gleichstromwiderstand100 mΩ | Eigenresonanzfrequenz40 MHz | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | |
74408053006 | SPEC6.8 µH, ±20%, 1.3 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität6.8 µH | Induktivität±20% | Nennstrom1.3 A | Sättigungsstrom 12 A | Gleichstromwiderstand125 mΩ | Eigenresonanzfrequenz60 MHz | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | |
74408063100 | SPEC10 µH, ±20%, 1.35 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität10 µH | Induktivität±20% | Nennstrom1.35 A | Sättigungsstrom 11.6 A | Gleichstromwiderstand140 mΩ | Eigenresonanzfrequenz27 MHz | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | |
74408053100 | SPEC10 µH, ±20%, 1.2 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität10 µH | Induktivität±20% | Nennstrom1.2 A | Sättigungsstrom 11.3 A | Gleichstromwiderstand140 mΩ | Eigenresonanzfrequenz37 MHz | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | |
74408063150 | SPEC15 µH, ±20%, 1.2 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität15 µH | Induktivität±20% | Nennstrom1.2 A | Sättigungsstrom 11.4 A | Gleichstromwiderstand180 mΩ | Eigenresonanzfrequenz20 MHz | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | |
74408053150 | SPEC15 µH, ±20%, 1.1 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität15 µH | Induktivität±20% | Nennstrom1.1 A | Sättigungsstrom 11.2 A | Gleichstromwiderstand200 mΩ | Eigenresonanzfrequenz22 MHz | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | |
74408063220 | SPEC22 µH, ±20%, 1 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität22 µH | Induktivität±20% | Nennstrom1 A | Sättigungsstrom 11.1 A | Gleichstromwiderstand220 mΩ | Eigenresonanzfrequenz18 MHz | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | |
74408053220 | SPEC22 µH, ±20%, 0.9 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität22 µH | Induktivität±20% | Nennstrom0.9 A | Sättigungsstrom 10.8 A | Gleichstromwiderstand270 mΩ | Eigenresonanzfrequenz20 MHz | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | |
74408053330 | SPEC33 µH, ±20%, 0.8 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität33 µH | Induktivität±20% | Nennstrom0.8 A | Sättigungsstrom 10.7 A | Gleichstromwiderstand415 mΩ | Eigenresonanzfrequenz15 MHz | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | |
74408063330 | SPEC33 µH, ±20%, 0.9 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität33 µH | Induktivität±20% | Nennstrom0.9 A | Sättigungsstrom 10.9 A | Gleichstromwiderstand285 mΩ | Eigenresonanzfrequenz15 MHz | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | |
74408063470 | SPEC47 µH, ±20%, 0.8 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität47 µH | Induktivität±20% | Nennstrom0.8 A | Sättigungsstrom 10.8 A | Gleichstromwiderstand385 mΩ | Eigenresonanzfrequenz11 MHz | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | |
74408063680 | SPEC68 µH, ±20%, 0.6 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität68 µH | Induktivität±20% | Nennstrom0.6 A | Sättigungsstrom 10.7 A | Gleichstromwiderstand535 mΩ | Eigenresonanzfrequenz9 MHz | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | |
74408063101 | SPEC100 µH, ±20%, 0.5 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität100 µH | Induktivität±20% | Nennstrom0.5 A | Sättigungsstrom 10.5 A | Gleichstromwiderstand850 mΩ | Eigenresonanzfrequenz8 MHz | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen |
Verfügbarkeitsprognose
WE Artikelnummer VerpackungseinheitenWiederbeschaffungszeit
––– Wochen
| Erwartete Verfügbarkeit | Eingehender Bestand | Menge |
|---|---|---|
| Aktuelle Verfügbarkeit | – | – |
Für diese Mengenanfrage gibt es keine Prognose.
Es passt einfach nicht? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.Fragen Sie Sonderbestellungen & Mengen einfach bei unserem Service-Team an.Kontaktieren sie uns
REDEXPERT-Verlustsimulation
Finden Sie die beste Drossel!
REDEXPERT-Verlustsimulation
Finden Sie die beste Drossel!
REDEXPERT verfügt über das weltweit genaueste AC-Verlustmodell, das sogar den DC-Bias-Strom berücksichtigt. Mit dedizierten DC/DC-Topologien oder dem generischen Verlustsimulator können Sie die AC- und DC-Verluste Ihres Wandlers präzise bestimmen. Das Modell berücksichtigt das Kernmaterial, die Form und die Wicklungsstruktur der Drossel. REDEXPERT empfiehlt passende Drosseln und ermöglicht es Ihnen, weitere Filter hinzuzufügen, um die optimale Drossel für Ihre Anwendung zu finden.

Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: