WE-CMBH Stromkompensierte Netzdrossel (Horizontal)
| Bauform | Maße | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Material | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type L | 32.5 | 28 | 22 | MnZn | THT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Horizontale Bauform für flache Gehäuse
- Hohe Störunterdrückung asymmetrischer Störsignalanteile
- Dämpfung auch im niederfrequenten Frequenzbereich
- Höchstmögliche Stromstärken bei kleinen Baugrößen
- Betriebstemperatur: –40 ºC bis +125 ºC
- Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
- Klimakategorie: 40/125/21
- VDE zertifiziert nach IEC 60938-2
Anwendung
- Leistungselektronik
- Netzein- und ausgangsfilter
- Motorentstörung
- Gleichtaktentstörung
Artikeldaten
Type L
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 1 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | IR(A) | L(mH) | RDC max.(mΩ) | VR(V (AC)) | VT(V (AC)) | Material | L(mm) | B(mm) | H(mm) | Montageart | Design Kit | MusterVerfügbarkeit & Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744834101 | SPEC10 A, 1 mH, 12.5 mΩ | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom10 A | Induktivität1 mH | Gleichstromwiderstand12.5 mΩ | Nennspannung250 V (AC) | Prüfspannung1500 V (AC) | MaterialMnZn | Länge32.5 mm | Breite28 mm | Höhe22 mm | MontageartTHT | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
744834220 | SPEC2 A, 20 mH, 230 mΩ | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom2 A | Induktivität20 mH | Gleichstromwiderstand230 mΩ | Nennspannung250 V (AC) | Prüfspannung1500 V (AC) | MaterialMnZn | Länge32.5 mm | Breite28 mm | Höhe22 mm | MontageartTHT | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
744834310 | SPEC3 A, 10 mH, 110 mΩ | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom3 A | Induktivität10 mH | Gleichstromwiderstand110 mΩ | Nennspannung250 V (AC) | Prüfspannung1500 V (AC) | MaterialMnZn | Länge32.5 mm | Breite28 mm | Höhe22 mm | MontageartTHT | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
744834405 | SPEC4 A, 5 mH, 50 mΩ | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom4 A | Induktivität5 mH | Gleichstromwiderstand50 mΩ | Nennspannung250 V (AC) | Prüfspannung1500 V (AC) | MaterialMnZn | Länge32.5 mm | Breite28 mm | Höhe22 mm | MontageartTHT | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
744834407 | SPEC3.5 A, 7 mH, 80 mΩ | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom3.5 A | Induktivität7 mH | Gleichstromwiderstand80 mΩ | Nennspannung250 V (AC) | Prüfspannung1500 V (AC) | MaterialMnZn | Länge32.5 mm | Breite28 mm | Höhe22 mm | MontageartTHT | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
744834433 | SPEC5 A, 3.3 mH, 37 mΩ | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom5 A | Induktivität3.3 mH | Gleichstromwiderstand37 mΩ | Nennspannung250 V (AC) | Prüfspannung1500 V (AC) | MaterialMnZn | Länge32.5 mm | Breite28 mm | Höhe22 mm | MontageartTHT | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
744834622 | SPEC6 A, 2.2 mH, 22 mΩ | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nennstrom6 A | Induktivität2.2 mH | Gleichstromwiderstand22 mΩ | Nennspannung250 V (AC) | Prüfspannung1500 V (AC) | MaterialMnZn | Länge32.5 mm | Breite28 mm | Höhe22 mm | MontageartTHT | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen |
Verfügbarkeitsprognose
WE Artikelnummer VerpackungseinheitenWiederbeschaffungszeit
––– Wochen
| Erwartete Verfügbarkeit | Eingehender Bestand | Menge |
|---|---|---|
| Aktuelle Verfügbarkeit | – | – |
Für diese Mengenanfrage gibt es keine Prognose.
Es passt einfach nicht? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.Fragen Sie Sonderbestellungen & Mengen einfach bei unserem Service-Team an.Kontaktieren sie uns
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers
Videos
Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design