WCAP-PHSE Aluminium-Polymer-Kondensatoren

Merkmale

  • Produktserie mit niedrigem ESR
  • Hohe Ripple-Stromtragfähigkeit
  • Flache Bauform
  • Montagetyp: H-Chip SMT
  • Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten

Anwendung

  • Störunterdrückung
  • Ein- und Ausgangskondensator für DC/DC Konverter
  • z.B. USB-Ladegerät, Smart Meter, Power Bank, Kommunikationsinfrastruktur, Server, Mainboards

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
C
VR(V (DC))
Endurance(h)
Betriebstemperatur
IRIPPLE(mA)
RESR(mΩ)
ILeak(µA)
DF(%)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
WCAP-PHSE Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875046219001
SPEC330 µF, 2 V (DC), 2000
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität330 µF
Nennspannung2 V (DC)
Endurance 2000
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
Rippelstrom10200 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)3 mΩ
Leckstrom66 µA
Verlustfaktor6 %
Länge7.3 mm
Breite4.3 mm
Höhe1.9 mm
Verpackung13" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
WCAP-PHSE Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875046219002
SPEC470 µF, 2 V (DC), 2000
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität470 µF
Nennspannung2 V (DC)
Endurance 2000
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
Rippelstrom10200 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)3 mΩ
Leckstrom94 µA
Verlustfaktor6 %
Länge7.3 mm
Breite4.3 mm
Höhe1.9 mm
Verpackung13" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
WCAP-PHSE Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875046319001
SPEC470 µF, 2.5 V (DC), 2000
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität470 µF
Nennspannung2.5 V (DC)
Endurance 2000
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
Rippelstrom10200 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)3 mΩ
Leckstrom117.5 µA
Verlustfaktor6 %
Länge7.3 mm
Breite4.3 mm
Höhe1.9 mm
Verpackung13" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
WCAP-PHSE Aluminium-Polymer-Kondensatoren
875046219003
SPEC560 µF, 2 V (DC), 2000
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität560 µF
Nennspannung2 V (DC)
Endurance 2000
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
Rippelstrom10200 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)3 mΩ
Leckstrom112 µA
Verlustfaktor6 %
Länge7.3 mm
Breite4.3 mm
Höhe1.9 mm
Verpackung13" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen

Videos

The H-Chip Aluminum Polymer Capacitor from Würth Elektronik

Videos

#askLorandt erklärt: Was Miniaturisierung für MLCCs bedeutet und welche Alternativen es gibt

Videos

#askLorandt erklärt: DC/DC-Wandler Ausgangsspannungsripple vs. ESR von Kondensatortechnologien

Videos

Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt

Videos

Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz