LTSpice-Dateien
Merkmale
- Produktserie für die Entstörung
- Für raue Umgebungsbedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit)
- THB Test: 1000 h @ 85°C @ 85% RH mit angelegter Nennspannung
- Selbstheilende Eigenschaften
- Zertifikate: ENEC 10 by VDE, cULus, CQC
- Sicherheitsklasse: X2
- Dielektrikum: Polypropylene
- Kapazitätsbereich: 33 nF ‒ 10 µF
- Spannungsbereich (UR): 310 V(AC)
Anwendung
- Sicherheitsanwendungen
- Netzfilter
- Entstörung
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEU | 890414025011CS | SPEC | – | – | Across the mains or in series with the mains | 330 nF | 310 | X2 | 400 | 0.1 | 25 GΩ | 15 | 18 | 10 | 18 | Karton | |
NEU | 890414025012CS | SPEC | – | – | Across the mains or in series with the mains | 470 nF | 310 | X2 | 400 | 0.2 | 15.95 GΩ | 15 | 18 | 10 | 18 | Karton | |
NEU | 890414025013CS | SPEC | – | – | Across the mains or in series with the mains | 270 nF | 310 | X2 | 400 | 0.1 | 25 GΩ | 15 | 18 | 10 | 18 | Karton | |
NEU | 890414026013CS | SPEC | – | – | Across the mains or in series with the mains | 1.2 µF | 310 | X2 | 200 | 0.3 | 6.25 GΩ | 22.5 | 26.5 | 15 | 29.5 | Karton | |
NEU | 890414027011CS | SPEC | – | – | Across the mains or in series with the mains | 2.2 µF | 310 | X2 | 150 | 0.3 | 3.4 GΩ | 27.5 | 32 | 16 | 30 | Karton | |
NEU | 890414026014CS | SPEC | – | – | Across the mains or in series with the mains | 1 µF | 310 | X2 | 200 | 0.2 | 7.5 GΩ | 15 | 18 | 11 | 18.5 | Karton | |
NEU | 890414027012CS | SPEC | – | – | Across the mains or in series with the mains | 1 µF | 310 | X2 | 150 | 0.2 | 7.5 GΩ | 27.5 | 18 | 11 | 18.5 | Karton | |
NEU | 890414027013CS | SPEC | – | – | Across the mains or in series with the mains | 1.2 µF | 310 | X2 | 150 | 0.3 | 6.25 GΩ | 27.5 | 32 | 12 | 21 | Karton | |
NEU | 890414027014CS | SPEC | – | – | Across the mains or in series with the mains | 1.8 µF | 310 | X2 | 150 | 0.3 | 4.16 GΩ | 27.5 | 32 | 14 | 28 | Karton | |
NEU | 890414028005CS | SPEC | – | – | Across the mains or in series with the mains | 3.3 µF | 310 | X2 | 100 | 0.3 | 2.27 GΩ | 37.5 | 41 | 15 | 29 | Karton | |
NEU | 890414028006CS | SPEC | – | – | Across the mains or in series with the mains | 4.7 µF | 310 | X2 | 100 | 0.3 | 1.59 GΩ | 37.5 | 41 | 20 | 35 | Karton | |
NEU | 890414028007CS | SPEC | – | – | Across the mains or in series with the mains | 10 µF | 310 | X2 | 100 | 0.3 | 750 MΩ | 37.5 | 42 | 30 | 45 | Karton | |
890414025001CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | – | 100 nF | 310 | X2 | 400 | 0.1 | 25 GΩ | 15 | 18 | 7.5 | 13.5 | Karton | |||
890414025007CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | – | 33 nF | 310 | X2 | 400 | 0.1 | 25 GΩ | 15 | 18 | 7 | 12.5 | Karton | |||
890414025010CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | – | 560 nF | 310 | X2 | 400 | 0.2 | 13.39 GΩ | 15 | 18 | 11.2 | 19.2 | Karton | |||
890414026001CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | – | 330 nF | 310 | X2 | 200 | 0.1 | 25 GΩ | 22.5 | 26.5 | 8.5 | 17 | Karton | |||
890414026003CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | – | 470 nF | 310 | X2 | 200 | 0.2 | 15.95 GΩ | 22.5 | 26.5 | 8.5 | 17 | Karton | |||
890414026004CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | – | 560 nF | 310 | X2 | 200 | 0.2 | 13.39 GΩ | 22.5 | 26.5 | 10 | 19 | Karton | |||
890414026005CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | – | 680 nF | 310 | X2 | 200 | 0.2 | 11.02 GΩ | 22.5 | 26.5 | 10 | 19 | Karton | |||
890414026007CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | – | 1 µF | 310 | X2 | 200 | 0.2 | 7.5 GΩ | 22.5 | 26 | 11 | 20 | Karton | |||
890414026009CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | – | 1.5 µF | 310 | X2 | 200 | 0.3 | 5 GΩ | 22.5 | 26.5 | 14.5 | 24.5 | Karton | |||
890414026011CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | – | 2.2 µF | 310 | X2 | 200 | 0.3 | 3.4 GΩ | 22.5 | 26.5 | 15 | 29.5 | Karton | |||
890414027002CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | – | 3.3 µF | 310 | X2 | 150 | 0.3 | 2.27 GΩ | 27.5 | 32 | 16 | 30 | Karton | |||
890414027003CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | – | 4.7 µF | 310 | X2 | 150 | 0.3 | 1.59 GΩ | 27.5 | 32 | 20 | 34 | Karton | |||
890414027004CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | – | 560 nF | 310 | X2 | 150 | 0.2 | 13.39 GΩ | 27.5 | 32 | 9 | 18 | Karton | |||
890414027005CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | – | 680 nF | 310 | X2 | 150 | 0.2 | 11.02 GΩ | 27.5 | 31 | 11 | 20 | Karton | |||
890414027006CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | – | 820 nF | 310 | X2 | 150 | 0.2 | 9.14 GΩ | 27.5 | 31 | 11 | 20 | Karton | |||
890414027007CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | – | 1 µF | 310 | X2 | 150 | 0.2 | 7.5 GΩ | 27.5 | 31 | 11 | 20 | Karton | |||
890414027009CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | – | 1.5 µF | 310 | X2 | 150 | 0.3 | 5 GΩ | 27.5 | 32 | 13 | 22 | Karton | |||
890414027010CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | – | 1.8 µF | 310 | X2 | 150 | 0.3 | 4.16 GΩ | 27.5 | 32 | 13 | 22 | Karton | |||
890414028001CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | – | 4.7 µF | 310 | X2 | 100 | 0.3 | 1.59 GΩ | 37.5 | 41 | 17 | 31 | Karton | |||
890414028002CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | – | 10 µF | 310 | X2 | 100 | 0.3 | 750 MΩ | 37.5 | 41 | 26 | 41 | Karton | |||
890414028003CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | – | 6.8 µF | 310 | X2 | 100 | 0.3 | 1.1 GΩ | 37.5 | 41 | 20 | 35 | Karton |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
NEU | 890414025011CS | SPEC | – |
NEU | 890414025012CS | SPEC | – |
NEU | 890414025013CS | SPEC | – |
NEU | 890414026013CS | SPEC | – |
NEU | 890414027011CS | SPEC | – |
NEU | 890414026014CS | SPEC | – |
NEU | 890414027012CS | SPEC | – |
NEU | 890414027013CS | SPEC | – |
NEU | 890414027014CS | SPEC | – |
NEU | 890414028005CS | SPEC | – |
NEU | 890414028006CS | SPEC | – |
NEU | 890414028007CS | SPEC | – |
890414025001CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
890414025007CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
890414025010CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
890414026001CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
890414026003CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
890414026004CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
890414026005CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
890414026007CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
890414026009CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
890414026011CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
890414027002CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
890414027003CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
890414027004CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
890414027005CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
890414027006CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
890414027007CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
890414027009CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
890414027010CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
890414028001CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
890414028002CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
890414028003CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Muster |
---|
Testbedingungen THB
Testbedingungen THB
Der THB-Test wird in der Praxis unterschiedlich ausgeführt. Unsere Serie hat den Test mit 1000 Stunden bei 85°C und 85% relativer Luftfeuchtigkeit mit angelegter Nennspannung erfolgreich bestanden.
Typische Anwendungen
Auch interessant
Videos
#askLorandt erklärt: Schritt für Schritt-Aufbau eines EMV-Netzfilters
Videos
Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers
Videos
Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt
Videos
The Effects of Harsh Environmental Conditions on Film Capacitors
Videos
Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz