ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeKondensatorenProduktfamilieFolienkondensatorenTypAllgemeine AnwendungProduktserieWCAP-FTBE Folienkondensatoren

WCAP-FTBE Folienkondensatoren ERWEITERT

Boxed Type Metallized Polyester

WCAP-FTBE Folienkondensatoren

Merkmale

  • Produktserie für die allgemeine Anwendung mit max. Betriebstemperatur von +85°C
  • Selbstheilende Eigenschaften
  • Produktserie im hohen Spannungsbereich mit breitem Spektrum an Kapazitätswerten
  • Montagetyp: Boxed THT
  • Dielektrikum: Polyester
  • Rastermaß: 7.5 / 10.0 / 15.0 / 22.5 / 27.5 / 37.5 mm
  • Empfohlenes Lötverfahren: Wellenlöten

Anwendung

  • Befilterung
  • Glättung
  • z.B. Monitor, Vorschaltgerät

Artikeldaten

Alle
Pitch 7.5 mm
Pitch 10 mm
Pitch 15 mm
Pitch 22.5 mm
Pitch 27.5 mm
Pitch 37.5 mm
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusCVR
(V (DC))
VR 2
(V (DC))
dV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster
890493422002CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.10 nF 1000 800 160 19 GΩ 7.5 10.5 6 12 Karton890020
890493423001CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.15 nF 1000 800 83 19 GΩ 10 13 5 11 Lose
890493425001CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.22 nF 1000 800 27 19 GΩ 15 18 5 11 Lose
890303422005CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.47 nF 630 504 100 19 GΩ 7.5 10.5 6 12 Karton
890283422001CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.68 nF 400 320 44 19 GΩ 7.5 10.5 5 11 Karton
890303423005CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.68 nF 630 504 52 19 GΩ 10 13 5.5 11 Karton890020
890283423001CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.100 nF 400 320 34 19 GΩ 10 13 5 11 Karton890020
890303425004CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.100 nF 630 504 28 19 GΩ 15 18 6 12 Karton
890493425009CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.100 nF 1000 800 44 19 GΩ 15 18 8.5 15 Karton890020
890283422005CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.150 nF 400 320 46 19 GΩ 7.5 10.5 6 12 Karton890020
890273423002CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.220 nF 250 200 23 19 GΩ 10 13 5 11 Karton
890283425002CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.220 nF 400 320 12 19 GΩ 15 18 5 11 Karton
890493426011CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.220 nF 1000 800 27 19 GΩ 22.5 26 9 18 Karton890020
890273422002CSSPEC
8 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.220 nF 250 200 38 19 GΩ 7.5 10.5 6 12 Karton
890273425001CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.330 nF 250 200 8 19 GΩ 15 18 5 11 Karton
890283426004CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.470 nF 400 320 11 16.38 GΩ 22.5 26 6 15 Karton
890303426008CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.470 nF 630 504 20 16.38 GΩ 22.5 26 9 18 Karton
890493427007CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.470 nF 1000 800 22 16.38 GΩ 27.5 31 11 20 Karton890020
890283425008CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.680 nF 400 320 18 14.41 GΩ 15 18 8.5 15 Karton890020
890273425007CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1 µF 250 200 11 13 GΩ 15 18 7 13 Karton890020
890283426008CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1 µF 400 320 13 13 GΩ 22.5 26 9 18 Karton890020
890303427009CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1.5 µF 630 504 17 12 GΩ 27.5 31 15 24.5 Karton890020
890263425004CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.2.2 µF 100 80 9 11.36 GΩ 15 18 8.5 15 Karton890020
890263426001CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.2.2 µF 100 80 5 11.36 GΩ 22.5 26 6 15 Karton
890263426003CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.3.3 µF 100 80 5 1909.09 MΩ 22.5 26 7 16.5 Karton890020
890283427007CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.3.3 µF 400 320 11 1909.09 MΩ 27.5 31 15 24.5 Karton
890303428008CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.3.3 µF 630 504 12 1909.09 MΩ 37.5 42 17 30 Karton
890273427005CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.4.7 µF 250 200 6 1638.3 MΩ 27.5 31 11 20 Karton
890493428013CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.4.7 µF 1000 800 16 1638.3 MΩ 37.5 42 31 43 Karton
890283428007CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.6.8 µF 400 320 9 1441.18 MΩ 37.5 42 20.5 34 Karton890020
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
890493422002CSSPEC
890493423001CSSPEC
890493425001CSSPEC
890303422005CSSPEC
890283422001CSSPEC
890303423005CSSPEC
890283423001CSSPEC
890303425004CSSPEC
890493425009CSSPEC
890283422005CSSPEC
890273423002CSSPEC
890283425002CSSPEC
890493426011CSSPEC
890273422002CSSPEC
890273425001CSSPEC
890283426004CSSPEC
890303426008CSSPEC
890493427007CSSPEC
890283425008CSSPEC
890273425007CSSPEC
890283426008CSSPEC
890303427009CSSPEC
890263425004CSSPEC
890263426001CSSPEC
890263426003CSSPEC
890283427007CSSPEC
890303428008CSSPEC
890273427005CSSPEC
890493428013CSSPEC
890283428007CSSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusCVR
(V (DC))
VR 2
(V (DC))
dV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt

Videos

Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz